Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 50.0 9.5 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Essentra artikelnummer:

20222499

Tillverkarens artikelnummer:

20222499

264 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 18,7583 kr
100 - 199 16,8466 kr
200 - 499 15,0544 kr
500 - 999 13,1428 kr
1000 + 11,2311 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

18,76 kr

1 x 18,7583 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 50.0
l2 9.5
A/F 3.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss