Meny Sök

Ansatsskruv Sexkantshuvud 4.0 M3 30.0 7.0 Svart stål

Denna ansatsskruv med sexkantshuvud har en cylindrisk del som skiljer huvudet från skruvens gängade del. Den är lätt att dra åt och lossa med en sexkantsnyckel (Allen wrench). Tillverkad av svärtat stål och är slitstark, korrosionsresistent och något magnetisk.
Essentra artikelnummer:

20226190

Tillverkarens artikelnummer:

20226190

80 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 48,1504 kr
100 - 199 43,3712 kr
200 - 499 38,4725 kr
500 - 999 33,6933 kr
1000 + 28,9141 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,15 kr

1 x 48,1504 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. f9 4.0
d2 M3
D3 7.0
H1 3.0
l1 025 30.0
l2 7.0
A/F 2.0
Material Svart stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss