Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
114,1034 kr - 190,0926 kr 104 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
45.0
M10
14,457 kr - 24,0154 kr 80 I lager
8.0
4.0
5.0
9.0
303 Rostfritt stål
8.0
M4
48,2699 kr - 80,41 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
55.0
M5
51,6153 kr - 86,0256 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
60.0
M6
117,8072 kr - 196,3056 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
60.0
M12
188,0615 kr - 313,5155 kr 61 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
35.0
M16
71,0906 kr - 118,4046 kr 38 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
80.0
M10
123,1838 kr - 205,2666 kr 104 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
90.0
M6
61,8906 kr - 103,2307 kr 12 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
60.0
M8
129,8747 kr - 216,4977 kr 10 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
70.0
M12
65,236 kr - 108,7268 kr 2 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
70.0
M10
59,0231 kr - 98,332 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
55.0
M10
218,8873 kr - 364,7724 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
45.0
M16
79,8126 kr - 132,9812 kr 9 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
90.0
M10
57,2309 kr - 95,345 kr 193 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
45.0
M8
197,6199 kr - 329,2868 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
60.0
M16
97,2567 kr - 162,0148 kr 211 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
303 Rostfritt stål
35.0
M12
57,2309 kr - 95,345 kr 8 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
303 Rostfritt stål
40.0
M8
116,1345 kr - 193,5576 kr 37 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
90.0
M5
90,3268 kr - 150,5448 kr 24 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
100.0
M10
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 45.0 16.0 303 Rostfritt stål

20228200

Prisintervall
190,0926 kr - 114,1034 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 5.0 M4 8.0 8.0 303 Rostfritt stål

20229108

Prisintervall
24,0154 kr - 14,457 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    8.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 55.0 9.5 303 Rostfritt stål

20229184

Prisintervall
80,41 kr - 48,2699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 60.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229269

Prisintervall
86,0256 kr - 51,6153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 60.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229610

Prisintervall
196,3056 kr - 117,8072 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 35.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229696

Prisintervall
313,5155 kr - 188,0615 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 80.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229511

Prisintervall
118,4046 kr - 71,0906 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 90.0 11.0 303 Rostfritt stål

20229313

Prisintervall
205,2666 kr - 123,1838 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 60.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229405

Prisintervall
103,2307 kr - 61,8906 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 70.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229634

Prisintervall
216,4977 kr - 129,8747 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 70.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229498

Prisintervall
108,7268 kr - 65,236 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 55.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229467

Prisintervall
98,332 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 45.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229719

Prisintervall
364,7724 kr - 218,8873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 90.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229528

Prisintervall
132,9812 kr - 79,8126 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 45.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229382

Prisintervall
95,345 kr - 57,2309 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    45.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 60.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229740

Prisintervall
329,2868 kr - 197,6199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 35.0 18.0 303 Rostfritt stål

20229566

Prisintervall
162,0148 kr - 97,2567 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 40.0 13.0 303 Rostfritt stål

20229375

Prisintervall
95,345 kr - 57,2309 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 90.0 9.5 303 Rostfritt stål

20229221

Prisintervall
193,5576 kr - 116,1345 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    90.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 100.0 16.0 303 Rostfritt stål

20229535

Prisintervall
150,5448 kr - 90,3268 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0