Meny Sök

Ansatsskruvar - Insexhuvud

I lager

De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.

Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.

Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.

  • Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
  • Dras lätt åt och lossas med sexkantsnyckel.
  • Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
228 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Köp
190,5706 kr - 317,5778 kr 27 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
303 Rostfritt stål
50.0
M16
33,3349 kr - 55,5582 kr 58 I lager
18.0
11.0
16.0
24.0
Svart stål
50.0
M12
54,6023 kr - 91,0437 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
30.0
M10
209,4484 kr - 349,1205 kr 4 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
120.0
M20
33,4544 kr - 55,6776 kr 60 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
16.0
M5
14,457 kr - 24,0154 kr 3420 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
60.0
M8
35,7245 kr - 59,6205 kr 149 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Rostfritt stål
12.0
M6
9,9168 kr - 16,4882 kr 341 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
16.0
M6
48,2699 kr - 80,41 kr 258 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
50.0
M5
135,0124 kr - 224,9808 kr 33 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
120.0
M16
113,3865 kr - 189,0173 kr 34 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
100.0
M16
59,0231 kr - 98,332 kr 10 I lager
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Rostfritt stål
50.0
M10
47,314 kr - 78,8568 kr 2049 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Rostfritt stål
40.0
M5
167,6304 kr - 279,4637 kr 18 I lager
27.0
16.0
24.0
36.0
Svart stål
50.0
M20
101,319 kr - 168,9447 kr 13 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
80.0
M16
72,1659 kr - 120,3163 kr 28 I lager
22.0
14.0
20.0
30.0
Svart stål
20.0
M16
28,9141 kr - 48,1504 kr 80 I lager
7.0
3.0
4.0
7.0
Svart stål
30.0
M3
13,5012 kr - 22,4622 kr 4 I lager
13.0
7.0
10.0
16.0
Svart stål
100.0
M8
40,0258 kr - 66,6698 kr 190 I lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Svart stål
100.0
M5
16,0103 kr - 26,644 kr 275 I lager
11.0
5.5
8.0
13.0
Svart stål
80.0
M6
  • av 12
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 50.0 22.0 303 Rostfritt stål

20229726

Prisintervall
317,5778 kr - 190,5706 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 16.0 M12 50.0 18.0 Svart stål

20220686

Prisintervall
55,5582 kr - 33,3349 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 30.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221157

Prisintervall
91,0437 kr - 54,6023 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 120.0 27.0 Svart stål

20220846

Prisintervall
349,1205 kr - 209,4484 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 16.0 9.5 303 Rostfritt stål

20220969

Prisintervall
55,6776 kr - 33,4544 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 60.0 13.0 Svart stål

20220471

Prisintervall
24,0154 kr - 14,457 kr

Lagernivåer
3420 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 12.0 11.0 303 Rostfritt stål

20221041

Prisintervall
59,6205 kr - 35,7245 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    12.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 16.0 11.0 Svart stål

20220341

Prisintervall
16,4882 kr - 9,9168 kr

Lagernivåer
341 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 50.0 9.5 303 Rostfritt stål

20221010

Prisintervall
80,41 kr - 48,2699 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 120.0 22.0 Svart stål

20220747

Prisintervall
224,9808 kr - 135,0124 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 100.0 22.0 Svart stål

20220730

Prisintervall
189,0173 kr - 113,3865 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 12.0 M10 50.0 16.0 303 Rostfritt stål

20221171

Prisintervall
98,332 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 40.0 9.5 303 Rostfritt stål

20221003

Prisintervall
78,8568 kr - 47,314 kr

Lagernivåer
2049 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    40.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 24.0 M20 50.0 27.0 Svart stål

20220884

Prisintervall
279,4637 kr - 167,6304 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 80.0 22.0 Svart stål

20220815

Prisintervall
168,9447 kr - 101,319 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    80.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 20.0 M16 20.0 22.0 Svart stål

20220754

Prisintervall
120,3163 kr - 72,1659 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 4.0 M3 30.0 7.0 Svart stål

20226190

Prisintervall
48,1504 kr - 28,9141 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 10.0 M8 100.0 13.0 Svart stål

20223564

Prisintervall
22,4622 kr - 13,5012 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 6.0 M5 100.0 9.5 Svart stål

20226282

Prisintervall
66,6698 kr - 40,0258 kr

Lagernivåer
190 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Ansatsskruv Sexkantshuvud 8.0 M6 80.0 11.0 Svart stål

20226350

Prisintervall
26,644 kr - 16,0103 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0