De här ansatsskruvarna, ofta kallade axelbultar, är en fästanordning med cylindrisk del som skiljer skruvens huvud från den gängade delen. Ansatsen är maskinbearbetad till exakt tolerans och fungerar som bäryta för skruvhuvudet.
Ansatsskruvar är praktiska i situationer där monteringsstift, plugg, led, skaft eller glidrörelser behövs. Är något magnetisk, stark och korrosionsresistent men passar inte under tuffare förhållanden.
Den här serien ansatskruvar har huvud med sexkantsspår, och kan enkelt dras åt eller lossas med sexkantsnyckel. Har även ett icke-slätt huvud vilket underlättar greppet. De här skruvarna passar för tillämpningar med elektronik, maskiner och fordon.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SRP0137, SRP0136
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,0103 kr - 26,644 kr | 90 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
25.0
|
M10
|
||
26,2856 kr - 43,7296 kr | 148 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
80.0
|
M10
|
||
32,9764 kr - 54,9608 kr | 92 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
90.0
|
M10
|
||
33,4544 kr - 55,7971 kr | 163 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M6
|
||
51,4958 kr - 85,7866 kr | 10 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M10
|
||
46,7166 kr - 77,9009 kr | 67 I lager |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
30.0
|
M6
|
||
34,0518 kr - 56,753 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
20.0
|
M5
|
||
56,753 kr - 94,6281 kr | 1 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
303 Rostfritt stål
|
40.0
|
M10
|
||
46,9556 kr - 78,2594 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
303 Rostfritt stål
|
40.0
|
M6
|
||
153,8902 kr - 256,5235 kr | 10 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
30.0
|
M20
|
||
28,3167 kr - 47,1946 kr | 243 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
30.0
|
M12
|
||
19,2362 kr - 32,0206 kr | 134 I lager |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Svart stål
|
50.0
|
M10
|
||
97,7346 kr - 162,9707 kr | 68 I lager |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Svart stål
|
120.0
|
M12
|
||
43,3712 kr - 72,2854 kr | 202 I lager |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M8
|
||
39,5478 kr - 65,8334 kr | 25 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
25.0
|
M5
|
||
31,0648 kr - 51,8543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
303 Rostfritt stål
|
10.0
|
M5
|
||
207,5367 kr - 345,8946 kr | 5 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
80.0
|
M20
|
||
162,3733 kr - 270,6222 kr | 2 I lager |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Svart stål
|
40.0
|
M20
|
||
80,41 kr - 133,937 kr | 4 I lager |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Svart stål
|
50.0
|
M16
|
||
11,2311 kr - 18,7583 kr | 264 I lager |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Svart stål
|
50.0
|
M5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta