Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M12 16.0 60.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs
Essentra artikelnummer:

20141998

Tillverkarens artikelnummer:

20141998

29 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 250,805 kr
100 - 249 225,7245 kr
250 - 749 200,644 kr
750 + 175,5635 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

250,81 kr

1 x 250,805 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 60.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss