Meny Sök

Ansatsskruv Skalle M5 6.0 3.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med skalle med sexkantsspår. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs
Essentra artikelnummer:

20144098

Tillverkarens artikelnummer:

20144098

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 44,0325 kr
100 - 249 39,6344 kr
250 - 749 35,226 kr
750 + 30,8279 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

44,03 kr

1 x 44,0325 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 3.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss