Meny Sök

Ansatsskruvar – Med skalle

I lager

Det här sortimentet ansatsskruvar har skalle med sexkants-, torx- eller skårat spår.

  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och utmärkta där utrymmet inte är så stort.
  • Torxspåren ger ordentligt fäste, och är en snabb teknik för överföring av vridmomentet med mindre behov av tryck.
  • I skårade spår kan vanliga skruvmejslar användas och de kräver lägre tryck för iskruvningen än sådana med försänkta öppningar.

Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
  • Tillverkade av austenitiskt rostfritt stål eller titan som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet.
  • Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 303 Rostfritt stål, 316 Rostfritt stål, 416 Rostfritt stål, Titan G2, Titan G5 Färg: , Svart Serienummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
1 669 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Drevtyp d3 Köp
24,9672 kr - 35,6689 kr Fråga angående leveranstidhär
M2
3.0
6.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
24,9672 kr - 35,6689 kr 100 I lager
M2
3.0
7.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
24,9672 kr - 35,6689 kr 100 I lager
M3
4.0
2.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
84,0892 kr - 120,1289 kr 40 I lager
M10
12.0
40.0
303 Rostfritt stål
16.0
Sexkantsbit
20.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 96 I lager
M3
4.0
30.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
6.0
24,9672 kr - 35,6689 kr 240 I lager
M2
3.0
3.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
33,7119 kr - 48,1525 kr 96 I lager
M4
5.0
50.0
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
63,0875 kr - 90,125 kr 100 I lager
M8
10.0
18.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
74,984 kr - 107,12 kr 141 I lager
M8
10.0
45.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
128,544 kr - 183,6387 kr 53 I lager
M16
20.0
35.0
303 Rostfritt stål
22.0
Sexkantsbit
30.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 64 I lager
M2
3.0
16.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
44,9698 kr - 64,2514 kr 100 I lager
M6
8.0
18.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
190,7045 kr - 272,435 kr 9 I lager
M12
16.0
75.0
303 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
92,9163 kr - 132,7464 kr 100 I lager
M8
10.0
50.0
303 Rostfritt stål
12.0
Sexkantsbit
14.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 100 I lager
M2
3.0
12.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
25,4204 kr - 36,3075 kr 4 I lager
M2
3.0
20.0
303 Rostfritt stål
4.0
Sexkantsbit
5.0
37,1315 kr - 53,045 kr 150 I lager
M6
8.0
6.0
303 Rostfritt stål
11.0
Sexkantsbit
12.0
47,4109 kr - 67,7225 kr 149 I lager
M5
6.0
30.0
303 Rostfritt stål
6.0
Sexkantsbit
10.0
175,5635 kr - 250,805 kr 29 I lager
M12
16.0
60.0
303 Rostfritt stål
18.0
Sexkantsbit
24.0
27,8512 kr - 39,7889 kr 146 I lager
M4
5.0
14.0
303 Rostfritt stål
5.0
Sexkantsbit
8.0
  • av 84
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 6.0 303 Rostfritt stål

20143268

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 7.0 303 Rostfritt stål

20143848

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 2.0 303 Rostfritt stål

20143909

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M10 12.0 40.0 303 Rostfritt stål

20144364

Prisintervall
120,1289 kr - 84,0892 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatsskruv Skalle M3 4.0 30.0 303 Rostfritt stål

20143978

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 3.0 303 Rostfritt stål

20143831

Prisintervall
35,6689 kr - 24,9672 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 50.0 303 Rostfritt stål

20143183

Prisintervall
48,1525 kr - 33,7119 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 18.0 303 Rostfritt stål

20144265

Prisintervall
90,125 kr - 63,0875 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 45.0 303 Rostfritt stål

20144296

Prisintervall
107,12 kr - 74,984 kr

Lagernivåer
141 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M16 20.0 35.0 303 Rostfritt stål

20144609

Prisintervall
183,6387 kr - 128,544 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 16.0 303 Rostfritt stål

20143800

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 18.0 303 Rostfritt stål

20144210

Prisintervall
64,2514 kr - 44,9698 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 75.0 303 Rostfritt stål

20144593

Prisintervall
272,435 kr - 190,7045 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M8 10.0 50.0 303 Rostfritt stål

20144302

Prisintervall
132,7464 kr - 92,9163 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 12.0 303 Rostfritt stål

20143855

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M2 3.0 20.0 303 Rostfritt stål

20143886

Prisintervall
36,3075 kr - 25,4204 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatsskruv Skalle M6 8.0 6.0 303 Rostfritt stål

20142230

Prisintervall
53,045 kr - 37,1315 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatsskruv Skalle M5 6.0 30.0 303 Rostfritt stål

20142223

Prisintervall
67,7225 kr - 47,4109 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatsskruv Skalle M12 16.0 60.0 303 Rostfritt stål

20141998

Prisintervall
250,805 kr - 175,5635 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatsskruv Skalle M4 5.0 14.0 303 Rostfritt stål

20142063

Prisintervall
39,7889 kr - 27,8512 kr

Lagernivåer
146 I lager
Egenskaper
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0