Meny Sök

Ansatsskruv M5 6.0 40.0 303 Rostfri med gängat lås

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Essentra artikelnummer:

20756857

Tillverkarens artikelnummer:

20756857

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 62,271 kr
100 - 199 55,9983 kr
200 - 499 49,8396 kr
500 + 43,5669 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

62,27 kr

1 x 62,271 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 40.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss