Meny Sök

Ansatsskruv M10 12.0 16.0 303 Rostfri med gängat lås

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Essentra artikelnummer:

20757434

Tillverkarens artikelnummer:

20757434

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 99,6793 kr
100 - 199 89,757 kr
200 - 499 79,7206 kr
500 + 69,7983 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

99,68 kr

1 x 99,6793 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 16.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss