Meny Sök

Ansatsskruv M10 12.0 55.0 303 Rostfri med gängat lås

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Essentra artikelnummer:

20757526

Tillverkarens artikelnummer:

20757526

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 138,9124 kr
100 - 199 124,9983 kr
200 - 499 111,0843 kr
500 + 97,2843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

138,91 kr

1 x 138,9124 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 55.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Drevtyp Sexkantsbit
Material 303 Rostfri med gängat lås

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss