Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.
Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.
Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62,3851 kr - 89,0727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
75.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
68,0876 kr - 97,2843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
7.0
|
55.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
82,2297 kr - 117,471 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
7.0
|
90.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
68,0876 kr - 97,2843 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
66,1487 kr - 94,433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
7.0
|
50.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
74,1322 kr - 105,952 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
7.0
|
70.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
59,99 kr - 85,7652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
7.0
|
35.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
65,4644 kr - 93,5206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
68,4297 kr - 97,7405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
8.0
|
14.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
104,5834 kr - 149,4049 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
8.0
|
65.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
60,7884 kr - 86,7917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
71,7371 kr - 102,5305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
100.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
97,2843 kr - 138,9124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
8.0
|
55.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
72,4214 kr - 103,4429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
8.0
|
20.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
62,157 kr - 88,7305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
7.0
|
40.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
162,7487 kr - 232,433 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
100.0
|
18.0
|
10.0
|
24.0
|
||
127,0512 kr - 181,5669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
122,7173 kr - 175,2942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
16.0
|
11.0
|
55.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
115,4181 kr - 164,8016 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.0
|
8.0
|
80.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
160,9239 kr - 229,9239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
50.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta