Anu-Lok med skalle ansatsskruvar har en cylindrisk ansats som särskiljer skruvhuvudet från dess gängade del. Denna axel är noggrant bearbetad för att fungera som en bärande yta för skruvhuvudet.
Dessa skruvar använder Anu-Lok 180 (AnuLok), en återanvändbar nylonlapp som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna, vilket skapar en hållarmekanism som förhindrar att skruven lossnar på grund av vibrationer eller mekanisk påfrestning.
Utrustade med ett hexagonalt insexhuvud kan dessa skruvar enkelt dras åt eller lossas med en hexagonal nyckel.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0130
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,2413 kr - 50,4099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
7.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
42,1983 kr - 60,3322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
35.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
34,557 kr - 49,3834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
2.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
37,2942 kr - 53,2611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
16.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
32,8462 kr - 46,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
7.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
27,8281 kr - 39,8033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
34,8991 kr - 49,8396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
35,2413 kr - 50,4099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
40,8297 kr - 58,3933 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
37,9785 kr - 54,1735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
18.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
36,6099 kr - 52,2347 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
14.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
35,2413 kr - 50,4099 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
42,1983 kr - 60,3322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
45.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
41,2859 kr - 58,9636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
43,5669 kr - 62,271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
40.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
49,3834 kr - 70,4826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
60.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
40,6016 kr - 58,0512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
35.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
43,2247 kr - 61,8148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
5.0
|
4.0
|
50.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
59,99 kr - 85,7652 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
6.0
|
5.0
|
100.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
41,9702 kr - 59,99 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
8.0
|
6.0
|
12.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta