Anu-Lok med skalle låsande skruvar är avsedda att erbjuda en säker och vibrationsbeständig fästning, samtidigt som de förblir permanent anslutna. Har en med skalle design som möjliggör enkel vridmomentapplikation med verktyg som sexkantnycklar. Anu-Lok 180 (AnuLok) är ett återanvändbart nylonplåster som fungerar som en nylonmutter. Under installationen drar nylonlappen ihop sig för att fylla gapet i gängorna.
Den specialiserade retentionmekanismen förhindrar fullständig avkoppling från monteringen, på grund av vibrationer eller mekanisk stress, samtidigt som den möjliggör upprepade fastsättningar och lossningar. Denna funktion är användbar i applikationer som kräver underhåll eller regelbunden åtkomst. Tillämpningar inkluderar elektroniska höljen, maskinskydd och strukturella komponenter.
Observera: Dessa skruvar har en reducerad diameter på skaftet och bör inte dras åt till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande maskinskruv av storlek d1.
Material: 303 Rostfri med gängat lås Serienummer: SRP0154
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta