Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3267 kr - 2,3267 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
Blå
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
32.0 kg-f
 | 
PrimeLock
 | ||
| 2,3267 kr - 2,3267 kr | 10000 I lager | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
Gul
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
32.0 kg-f
 | 
PrimeLock
 | ||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | 182703 I lager | 
0.839 in
 
21.3 mm
 | 
Avdragsflik
 | 
8.661 in
 
220.0 mm
 | 
Röd
 | 
1.319 in
 
33.5 mm
 | 
8.0 kg-f
 | 
LightLock
 | ||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.839 in
 
21.3 mm
 | 
Avdragsflik
 | 
8.661 in
 
220.0 mm
 | 
Grön
 | 
1.319 in
 
33.5 mm
 | 
8.0 kg-f
 | 
LightLock
 | ||
| 2,0682 kr - 2,0682 kr | 1000 I lager | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
13.78 in
 
350.0 mm
 | 
Gul
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
20.0 kg-f
 | 
SentryLock
 | ||
| 2,0682 kr - 2,0682 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
13.78 in
 
350.0 mm
 | 
Grön
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
20.0 kg-f
 | 
SentryLock
 | ||
| 2,3267 kr - 2,3267 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
Vit
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
32.0 kg-f
 | 
PrimeLock
 | ||
| 1,7091 kr - 1,7091 kr | 7000 I lager | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
Blå
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | 
12.0 kg-f
 | 
AceLock
 | ||
| 1,7379 kr - 1,7379 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Avdragsflik
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
Gul
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | 
12.0 kg-f
 | 
AceLock
 | ||
| 2,4847 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Avdragsflik
 | 
15.748 in
 
400.0 mm
 | 
Vit
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
32.0 kg-f
 | 
PrimeLock
 | ||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | 10000 I lager | 
0.839 in
 
21.3 mm
 | 
Avdragsflik
 | 
8.661 in
 
220.0 mm
 | 
Blå
 | 
1.319 in
 
33.5 mm
 | 
8.0 kg-f
 | 
LightLock
 | ||
| 1,982 kr - 1,982 kr | 6995 I lager | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
9.843 in
 
250.0 mm
 | 
Vit
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
20.0 kg-f
 | 
SentryLock
 | ||
| 2,1113 kr - 2,1113 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
Avdragsflik
 | 
13.78 in
 
350.0 mm
 | 
Blå
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
20.0 kg-f
 | 
SentryLock
 | ||
| 2,1113 kr - 2,1113 kr | 9000 I lager | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
Avdragsflik
 | 
13.78 in
 
350.0 mm
 | 
Grön
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
20.0 kg-f
 | 
SentryLock
 | ||
| 1,982 kr - 1,982 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
9.843 in
 
250.0 mm
 | 
Röd
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
20.0 kg-f
 | 
SentryLock
 | ||
| 1,623 kr - 1,623 kr | 14781 I lager | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Avdragsflik
 | 
7.874 in
 
200.0 mm
 | 
Gul
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | 
12.0 kg-f
 | 
AceLock
 | ||
| 1,982 kr - 1,982 kr | 2000 I lager | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
9.843 in
 
250.0 mm
 | 
Gul
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
20.0 kg-f
 | 
SentryLock
 | ||
| 2,3267 kr - 2,3267 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
11.811 in
 
300.0 mm
 | 
Röd
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
32.0 kg-f
 | 
PrimeLock
 | ||
| 2,456 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Utan avdragsflik
 | 
15.748 in
 
400.0 mm
 | 
Vit
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
32.0 kg-f
 | 
PrimeLock
 | ||
| 1,2782 kr - 1,2782 kr | 10639 I lager | 
0.839 in
 
21.3 mm
 | 
Avdragsflik
 | 
8.661 in
 
220.0 mm
 | 
Gul
 | 
1.319 in
 
33.5 mm
 | 
8.0 kg-f
 | 
LightLock
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta