För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.
Tamper Evident Labels har en matt yta som är lämplig att skriva på och levereras i stansade bitar. Vissa alternativ lämnar ett synligt säkerhetsmässigt "void"-meddelande, medan andra inte lämnar några rester.
Utility and Meter Seals ger bevis för manipulering av mätare och föremål som kräver tunna trådförseglingar, inklusive vatten- och elmätare. Vajern förs in genom små öppningar och dras åt för att fixera den på plats. Typerna omfattar AnchorLock, ClickLock, CrimpLock och TwistLock.Förseglingar för exempelvis el- och vattenmätare är särskilt utformade för att visa på manipulering eller intrång för en lång rad mätare eller anordningar där en försegling med tunn tråd behövs.Tunn metalltråd som kan föras in genom små och besvärliga öppningar.Idealiska för vatten- och elmätare, kopplingsboxar och andra säkerhetsboxar. Material: PC, ABS, Polykarbonat, Stål Färg: Blå, Gul, Röd, Orange, Grön, Vit, Naturfärgad Serienummer: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock
Förseglingar med smala urtag är utformade för att indikera tecken på manipulering eller intrång. Dessa tätningar är idealiska för att säkra vagnar för flygplan, bankomatkassetter och andra vagntillämpningar. Designen är helt i plast och har en låsmekanism för käken i acetal.
Plastförseglingar med fast längd erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att avskräcka från stöld och tillhandahålla bevis på manipulering eller intrång. Perfekt för försegling av lastbils- och containerdörrar. Finns i flera olika utföranden, bland annat InnoLock, OctoLock och TwinLock.En prisvärd försegling med fast längd. Perfekt för att säkra lastbils- och containerdörrar.Finns i tre utföranden, däribland alternativ helt i plast.Enkel att använda. Material: , Polypropen Färg: Blå, Vit, Gul, Röd, Orange, Grön Serienummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Hänglåsförseglingar är utformade för att säkra varor under transport och ger tydliga tecken på manipulering eller intrång för ökad sinnesfrid. Plomberingen kan endast avlägsnas med hjälp av en avbitartång (säljs separat).
Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041
Kabelgenomföringar med metallkropp är konstruerade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Stålvajern kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat) och trasslar upp sig när den klipps av för att förhindra återanvändning. Överensstämmer med ISO17712:2023 och C-TPAT.
Kabelgenomföringar med plasthölje är utformade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Den långa taggen är idealisk för utskrift av QR-koder, serienummer och streckkoder (upp till 13 siffror). Alternativ med hög draghållfasthet för 120 kg (1,5 mm diameter) och 150 kg (2 0 mm diameter).
Kantlisterna skapar skyddande kanter runt ytor som skyddar vassa, känsliga kanter och hörn. Den flexibla, ojämna designen gör att de kan anpassas till olika former, även oregelbundna sådana. Remsorna absorberar stötar och förhindrar direktkontakt med potentiella faror.
Kantskydd är utformade för att skydda plastband och utsatta hörn och bidrar till att förbättra staplingsstyrkan. Absorberar stötar och fördelar kraften jämnt, vilket ger bättre skydd.
Rörklossar används för att säkra rör under transport och förvaring. Fäst med spikar för enklare installation.
Sealon Seals är mycket lämpliga för tillverkning av kallformbara plastprodukter, t.ex. syntetiska blytätningar.
Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.
Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta