Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | C | Avtagbarhet | A | Färg | B | Dragstyrka | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,456 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Blå
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 2,456 kr - 2,456 kr | 10000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 2,456 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Utan avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Röd
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 1,7379 kr - 1,7379 kr | 11000 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,7379 kr - 1,7379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Orange
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 1,623 kr - 1,623 kr | 5453 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Avdragsflik
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blå
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.0 kg-f
|
AceLock
|
||
| 2,4847 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
Avdragsflik
|
15.748 in
400.0 mm
|
Grön
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 2,3698 kr - 2,3698 kr | 893 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Avdragsflik
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blå
|
1.969 in
50.0 mm
|
32.0 kg-f
|
PrimeLock
|
||
| 2,0395 kr - 2,0395 kr | 986 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Avdragsflik
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blå
|
1.969 in
50.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SentryLock
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta