Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,3121 kr - 5,3121 kr | 3796 I lager |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 2,1429 kr - 2,773 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3 in
76.2 mm
|
11.65 in
295.9 mm
|
||
| 1,4547 kr - 2,1413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.89 in
48.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 1,1264 kr - 1,5881 kr | 75 I lager |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,9389 kr - 2,9012 kr | 380 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,5572 kr - 0,833 kr | 4000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,2693 kr - 3,404 kr | 935 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
| 3,2316 kr - 4,8402 kr | 1280 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,461 kr - 0,6922 kr | 1453 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 2,5709 kr - 3,8636 kr | 8990 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 1,2926 kr - 1,9389 kr | 4386 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,4506 kr - 2,1975 kr | 60129 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,3267 kr - 3,4901 kr | 2408 I lager |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,7339 kr - 1,1045 kr | 18580 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,8779 kr - 5,8169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 10248065 | 0,8804 kr - 1,3228 kr | 86466 I lager |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
| 0,8804 kr - 1,3228 kr | 7962 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,6804 kr - 2,5135 kr | 47 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,9389 kr - 2,8869 kr | 140 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,7289 kr - 4,079 kr | 23958 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta