Kabelbanden kan dessutom återanvändas eftersom de kan öppnas med en enkel mekanism i bandets huvudände. De finns i två modeller.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
1,7379 kr - 2,614 kr | 2090 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,5512 kr - 2,3267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
1,6804 kr - 2,5135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3,8779 kr - 5,8169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
1,8097 kr - 2,7289 kr | 4946 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
2,0251 kr - 3,0162 kr | 9416 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
1,5081 kr - 2,2693 kr | 42982 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta