Denna serie av skruvar med lufthål har skalle med sexkantsspår. Sexkantsbits är idealiska för precisionsmontering och perfekta där mindre yta är tillgänglig.
Skruvarnas ihåliga kärna fungerar som ventilering. Serien följer DIN 912 (med centrerat lufthål). De är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål och rengjorda med ultraljud, och har mycket god beständighet mot korrosion, god styrka och bearbetbarhet.
Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0090.A2
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | h1 | Material | l1 | A/F | d3 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,6692 kr - 119,521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
304 Rostfritt stål
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
70,5276 kr - 93,9988 kr | 1 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
51,1581 kr - 68,2488 kr | 100 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
37,8274 kr - 50,4745 kr | 28 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Rostfritt stål
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
24,4966 kr - 32,5862 kr | 100 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
5.0
|
1.5
|
0.7
|
||
55,4878 kr - 73,9458 kr | 282 I lager |
16.0
|
M10
|
10.0
|
304 Rostfritt stål
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
40,5619 kr - 54,0066 kr | 98 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
39,8783 kr - 53,0951 kr | 98 I lager |
13.0
|
M8
|
8.0
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
6.0
|
1.8
|
||
29,396 kr - 39,1946 kr | 94 I lager |
5.5
|
M3
|
3.0
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
61,7544 kr - 82,2632 kr | 28 I lager |
10.0
|
M6
|
6.0
|
304 Rostfritt stål
|
50.0
|
5.0
|
1.6
|
||
33,3838 kr - 44,4358 kr | 70 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
28,5984 kr - 38,1692 kr | 74 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
32,9281 kr - 43,8661 kr | 106 I lager |
3.8
|
M2
|
2.0
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
1.5
|
0.7
|
||
33,3838 kr - 44,4358 kr | 17 I lager |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
304 Rostfritt stål
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
53,0951 kr - 70,7555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
20.0
|
10.0
|
1.8
|
||
56,3993 kr - 75,1991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
M12
|
12.0
|
304 Rostfritt stål
|
25.0
|
10.0
|
1.8
|
||
108,355 kr - 144,4734 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.0
|
M16
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
38,625 kr - 51,50 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
5.0
|
1.6
|
||
34,0674 kr - 45,3473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
30,5354 kr - 40,6758 kr | 92 I lager |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
4.0
|
1.3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta