Meny Sök

Axelbult - Extra lågt huvud - PEEK

I produktion

Skallskruvar med extra lågt huvud, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Den extra låga huvuddesignen skapar en lågprofil, vilket gör den idealisk för små monteringar eller infällda applikationer där standardfästelement kan vara för skrymmande eller påverka funktionaliteten.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0067, SRK0084

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
25.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Torx Head
1.5
1.6
TX-15
16.0
Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
20.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
15.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
25.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
35.0
Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
12.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
15.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
15.0
Fråga angående leveranstidhär
9.0
M5
Insexhuvud
1.0
1.6
2.5
8.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
20.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
10.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
12.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
0.9
1.4
2.0
8.0
Fråga angående leveranstidhär
10.0
M6
Insexhuvud
1.2
2.0
3.0
30.0
Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
0.8
1.0
1.5
20.0
  • av 3
Bult Torx Head M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833718


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M5 16.0 9.0 PEEK Beige

20833695


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833442


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20833329


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833367


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833404


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Torx Head M6 35.0 10.0 PEEK Beige

20833794


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20833381


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833411


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Bult Insexhuvud M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833473


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833565


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20833534


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Bult Insexhuvud M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20833350


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Bult Insexhuvud M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833527


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Bult Insexhuvud M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833336


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0