Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 342,6801 kr - 12 456,837 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5520.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 194,1365 kr - 4 258,9266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6 304,097 kr - 8 405,4339 kr | Fråga angående leveranstidhär |
360.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 7 675,1574 kr - 10 233,5186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4350.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6 339,7856 kr - 8 453,0721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3720.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8 341,6742 kr - 11 122,1913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4920.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 338,8816 kr - 5 785,159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2520.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 939,4358 kr - 6 585,8775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2880.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 138,6558 kr - 5 518,1954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 539,0056 kr - 7 385,39 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 561,789 kr - 749,1176 kr | 15 I lager |
300.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 960,442 kr - 11 947,2027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 3 112,1756 kr - 4 149,6085 kr | 2 I lager |
1800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 940,3399 kr - 9 253,7906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4080.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 8 189,1974 kr - 10 918,975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4650.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 620,0198 kr - 2 160,0017 kr | 4 I lager |
900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 4 538,9843 kr - 6 052,0364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2640.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 13 469,5216 kr - 17 959,4401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5800.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 6 740,2372 kr - 8 986,9132 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3960.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 242,9504 kr - 1 657,3452 kr | 8 I lager |
720.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta