Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.
Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Material | Typ av skena | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 988,773 kr - 17 765,2691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 22 652,4641 kr - 25 169,4387 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 13 013,6911 kr - 14 459,624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 31 373,0536 kr - 34 858,9512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5100.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 33 208,9283 kr - 36 898,8667 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5400.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 30 645,3738 kr - 34 050,3935 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 44 714,5883 kr - 49 682,8827 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5700.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 420,2649 kr - 560,2876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
600.0
|
Aluminium
|
Stödskena
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| 4 831,6314 kr - 6 442,1875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 19 994,6423 kr - 22 216,2131 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4200.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 33 761,8567 kr - 39 719,7735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3900.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 38 922,4392 kr - 45 791,1557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4500.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 30 150,2857 kr - 35 470,9751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
240.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 60 080,7785 kr - 70 683,2688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
480.0
|
Stål
|
Skaft och skena
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 5 922,7204 kr - 7 897,0056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2200.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 711,8471 kr - 3 615,7551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
960.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 123,6632 kr - 6 831,551 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1800.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9 133,7167 kr - 12 178,33 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3240.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 13 742,1093 kr - 15 268,9693 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4080.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 15 331,6091 kr - 17 035,0665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4560.0
|
Rostfritt stål
|
Skaft och skena
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0