Meny Sök

Banjobultskydd

I lager

Banjo Bolt Caps är skyddslock med en hållbricka för att hålla och skydda banjo-bultar från smuts och skador. De är lätta att greppa, även med handskar på. Idealisk för monteringsförvaring och transport.

  • Skyddslock och hållbricka i ett. Banjobultskydden håller ihop allt under montering, förvaring och transport.
  • Skyddar mot skador och inträngande smuts.
  • Lätt att greppa, även med handskar på.
Material: LDPE Färg: Svart Serienummer: SR1083

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga d D d1 Köp
3,0018 kr - 3,4988 kr 2773 I lager
M12
12.3 mm
24.0 mm
11.6 mm
2,5422 kr - 5,3386 kr 21600 I lager
M16
16.3 mm
28.0 mm
15.5 mm
3,0449 kr - 3,3781 kr 200 I lager
M14
14.3 mm
26.0 mm
13.6 mm
2,614 kr - 3,0463 kr 4562 I lager
M8
8.3 mm
16.5 mm
7.8 mm
2,8294 kr - 3,2876 kr 1874 I lager
M10
10.3 mm
22.0 mm
9.6 mm
Banjobultsskydd 11.6 mm M12 LDPE Svart

10074169

Prisintervall
3,4988 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
2773 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.6 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • Bultgänga
    M12
  • Färg
    Svart
Banjobultsskydd 15.5 mm M16 LDPE Svart

10074749

Prisintervall
5,3386 kr - 2,5422 kr

Lagernivåer
21600 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • d
    16.3 mm
  • Bultgänga
    M16
  • Färg
    Svart
Banjobultsskydd 13.6 mm M14 LDPE Svart

10074176

Prisintervall
3,3781 kr - 3,0449 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.6 mm
  • D
    26.0 mm
  • d
    14.3 mm
  • Bultgänga
    M14
  • Färg
    Svart
Banjobultsskydd 7.8 mm M8 LDPE Svart

10074145

Prisintervall
3,0463 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
4562 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.8 mm
  • D
    16.5 mm
  • d
    8.3 mm
  • Bultgänga
    M8
  • Färg
    Svart
Banjobultsskydd 9.6 mm M10 LDPE Svart

10074152

Prisintervall
3,2876 kr - 2,8294 kr

Lagernivåer
1874 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • Bultgänga
    M10
  • Färg
    Svart