Meny Sök

Brandskydd för slang

I lager

Standard och Premium Fire Protection Sleeves skyddar kablar, hydrauliska ledningar och gummislangar från extrema temperaturer, lågor, strålningsvärme och spill av flytande metall. Innerhylsan har en stark isolerande förmåga och klarar temperaturer upp till 700 C. Standard-varianten har ett tunnare ytterhölje än Premium-alternativet.

  • Skyddar mot höga temperaturer, strålningsvärme, direkt eld och stänk av smält metall
  • Håller formen bra för enkel applicering.
  • Idealiska för kablar, hydrauliska ledningar och slangar.
  • Micron garn av kalciumsilikat är konstruerat med siden för att undvika rester som ofta förekommer från glasfiberalternativ.
Material: Silikon Färg: Silver, Röd, Grå Serienummer: SRECAFR, SR6001, SR6002

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innermaterial ID Färg Rullängd Material Köp
1 016,2082 kr - 1 178,6464 kr 12 I lager
Tät glasfiberväv i bulk
10.0 mm
Silver
30.5 m
Silikon
Fråga angående leveranstidhär
Kalciumsilikatfiber
25.0 mm
Grå
25.0 m
332,1082 kr - 332,1082 kr 80 I lager
Kalciumsilikatfiber
22.0 mm
Röd
40.0 m
1 722,9706 kr - 2 020,5752 kr 10 I lager
Tät glasfiberväv i bulk
20.0 mm
Silver
30.5 m
Silikon
Fråga angående leveranstidhär
Kalciumsilikatfiber
30.0 mm
Grå
25.0 m
324,008 kr - 324,008 kr Fråga angående leveranstidhär
Kalciumsilikatfiber
20.0 mm
Röd
40.0 m
  • av 2
Värmetålig hylsa 10.0 mm 30.5 m Silver Silikon

10310199

Prisintervall
1 178,6464 kr - 1 016,2082 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • ID
    10.0 mm
  • Innermaterial
    Tät glasfiberväv i bulk
  • Rullängd
    30.5 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Silver
Brandskydd för slang 25.0 mm 25.0 m Grå Silikon

10307038


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    25.0 mm
  • Innermaterial
    Kalciumsilikatfiber
  • Rullängd
    25.0 m
  • Färg
    Grå
  • Prissättning per
    Rulle
Brandskydd för slang 22.0 mm 40.0 m Röd Silikon

10308134

Prisintervall
332,1082 kr - 332,1082 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • ID
    22.0 mm
  • Innermaterial
    Kalciumsilikatfiber
  • Rullängd
    40.0 m
  • Färg
    Röd
  • Prissättning per
    Meter
Värmetålig hylsa 20.0 mm 30.5 m Silver Silikon

10310212

Prisintervall
2 020,5752 kr - 1 722,9706 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • ID
    20.0 mm
  • Innermaterial
    Tät glasfiberväv i bulk
  • Rullängd
    30.5 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Silver
Brandskydd för slang 30.0 mm 25.0 m Grå Silikon

10307052


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    30.0 mm
  • Innermaterial
    Kalciumsilikatfiber
  • Rullängd
    25.0 m
  • Färg
    Grå
  • Prissättning per
    Rulle
Brandskydd för slang 20.0 mm 40.0 m Röd Silikon

10308127

Prisintervall
324,008 kr - 324,008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • ID
    20.0 mm
  • Innermaterial
    Kalciumsilikatfiber
  • Rullängd
    40.0 m
  • Färg
    Röd
  • Prissättning per
    Meter