Meny Sök

Brickor för kabelgenomföringar

I lager

Brickor för kabelförskruvningar är lämpliga för användning med Essentras sortiment av kabelförskruvningar och låsmuttrar. Tillverkade av neopren, snabbmonterade och fungerar som tätning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Ytterdiameter Köp
0,4452 kr - 0,4955 kr 5692 I lager
M20 x 1.5 mm
0,4719 kr - 0,4719 kr 81697 I lager
M20 x 1.5
24.0 mm
0,7249 kr - 0,7249 kr 13315 I lager
PG 21
34.0 mm
0,5888 kr - 0,5888 kr 16748 I lager
M25 x 1.5
31.5 mm
0,9142 kr - 0,9142 kr 4038 I lager
1" NPT
47.0 mm
1,1746 kr - 1,1746 kr 3040 I lager
PG 36
51.0 mm
0,855 kr - 0,9482 kr 648 I lager
M40
46.0 mm
0,5237 kr - 0,5237 kr 2332 I lager
PG 16
26.0 mm
0,4452 kr - 0,4955 kr 19798 I lager
1/2" NPT
24.0 mm
0,3905 kr - 0,3905 kr 34850 I lager
M16 x 1.5
19.5 mm
0,5237 kr - 0,5237 kr 79074 I lager
1/2" NPT
27.0 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 1472 I lager
PG 21
32.5 mm
0,5207 kr - 0,5784 kr 3440 I lager
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,2603 kr - 0,2603 kr 54971 I lager
PG 7
16.0 mm
1,3033 kr - 1,3033 kr 4513 I lager
PG 42
59.5 mm
1,3033 kr - 1,3033 kr 70 I lager
M50 x 1.5
62.5 mm
0,6524 kr - 0,6524 kr 41216 I lager
3/4" NPT
33.0 mm
0,9142 kr - 0,9142 kr 135 I lager
PG 29
41.0 mm
0,75 kr - 0,8314 kr 3890 I lager
M32 x 1.5
0,5237 kr - 0,5237 kr 17311 I lager
PG 13.5
24.0 mm
  • av 3
Tätning för kabelgenomföring M20 x 1.5 mm Neopren Svart

10381298

Prisintervall
0,4955 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
5692 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5 mm
  • Commodity Code
    4016930090
Tätning för kabelgenomföring M20 x 1.5 Neopren Svart

10381076

Prisintervall
0,4719 kr - 0,4719 kr

Lagernivåer
81697 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381007

Prisintervall
0,7249 kr - 0,7249 kr

Lagernivåer
13315 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    34.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar M25 x 1.5 Neopren Svart

10381083

Prisintervall
0,5888 kr - 0,5888 kr

Lagernivåer
16748 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Ytterdiameter
    31.5 mm
Tätning för kabelgenomföring 1" NPT Neopren Svart

10381168

Prisintervall
0,9142 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
4038 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1" NPT
  • Ytterdiameter
    47.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 36 Neopren Svart

10381243

Prisintervall
1,1746 kr - 1,1746 kr

Lagernivåer
3040 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Ytterdiameter
    51.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M40 x 1.5 Neopren Svart

10381328

Prisintervall
0,9482 kr - 0,855 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M40
  • Ytterdiameter
    46.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 16 Neopren Svart

10380994

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
2332 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Ytterdiameter
    26.0 mm
Tätning för kabelgenomföring 1/2" NPT Neopren Svart

10381359

Prisintervall
0,4955 kr - 0,4452 kr

Lagernivåer
19798 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1/2" NPT
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M16 x 1.5 Neopren Svart

10381069

Prisintervall
0,3905 kr - 0,3905 kr

Lagernivåer
34850 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Ytterdiameter
    19.5 mm
Tätning för kabelgenomföring 1/2" NPT Neopren Svart

10381144

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
79074 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    1/2" NPT
  • Ytterdiameter
    27.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 21 Neopren Svart

10381229

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
1472 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    3.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Ytterdiameter
    32.5 mm
Tätning för kabelgenomföring M25 x 1.5 mm Neopren Svart

10381304

Prisintervall
0,5784 kr - 0,5207 kr

Lagernivåer
3440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.1 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5 mm
  • Ytterdiameter
    29.0 mm
Bricka för kabelgenomföringar PG 7 Neopren Svart

10380956

Prisintervall
0,2603 kr - 0,2603 kr

Lagernivåer
54971 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.3 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 42 Neopren Svart

10381038

Prisintervall
1,3033 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
4513 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Ytterdiameter
    59.5 mm
Tätning för kabelgenomföring M50 x 1.5 Neopren Svart

10381113

Prisintervall
1,3033 kr - 1,3033 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    2.2 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M50 x 1.5
  • Ytterdiameter
    62.5 mm
Tätning för kabelgenomföring 3/4" NPT Neopren Svart

10381151

Prisintervall
0,6524 kr - 0,6524 kr

Lagernivåer
41216 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    3/4" NPT
  • Ytterdiameter
    33.0 mm
Tätning för kabelgenomföring PG 29 Neopren Svart

10381236

Prisintervall
0,9142 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    4.0 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Ytterdiameter
    41.0 mm
Tätning för kabelgenomföring M32 x 1.5 Neopren Svart

10381311

Prisintervall
0,8314 kr - 0,75 kr

Lagernivåer
3890 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tätning för kabelgenomföring PG 13.5 Neopren Svart

10380987

Prisintervall
0,5237 kr - 0,5237 kr

Lagernivåer
17311 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Tjocklek
    1.8 mm
  • Allt material
    Neopren
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Ytterdiameter
    24.0 mm