Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h1 max | Material | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,758 kr - 59,6276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
26,9083 kr - 41,3975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
316 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
47,8919 kr - 73,68 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
316 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
25,4272 kr - 39,1187 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
25,1802 kr - 38,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
25,9208 kr - 39,8783 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.0
|
316 Rostfritt stål
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
59,0008 kr - 90,7706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
316 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
58,754 kr - 90,3908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
55,7917 kr - 85,8332 kr | 307 I lager |
5.5
|
316 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
56,6556 kr - 87,1626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.7
|
303 Rostfritt stål
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
51,1012 kr - 78,6172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
66,5797 kr - 102,4302 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
73,5413 kr - 113,1404 kr | 86 I lager |
7.7
|
316 Rostfritt stål
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
55,3966 kr - 85,2256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
60,9758 kr - 93,8089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
316 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
41,967 kr - 64,5649 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
303 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
12.0
|
8.5
|
||
26,1678 kr - 40,258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
25,674 kr - 39,4985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.7
|
303 Rostfritt stål
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||
56,6556 kr - 87,1626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.6
|
303 Rostfritt stål
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
65,1726 kr - 100,2654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
316 Rostfritt stål
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta