Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,3333 kr - 31,3333 kr | 100 I lager |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
26,634 kr - 26,634 kr | 420 I lager |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
3,2769 kr - 3,2769 kr | 1798 I lager |
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
3,5419 kr - 3,8626 kr | 1000 I lager |
|
14.567 in
370.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
12,564 kr - 12,564 kr | 101481 I lager |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
4,3584 kr - 5,0701 kr | 1097 I lager |
|
11.417 in
290.0 mm
|
Svart
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
2,8885 kr - 3,4614 kr | 4000 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,6247 kr - 0,6804 kr | 1875283 I lager |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
2,5466 kr - 3,0593 kr | 40100 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,7028 kr - 0,7028 kr | 3545 I lager |
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
12,564 kr - 12,564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
0,6247 kr - 0,6804 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
3,6534 kr - 3,6534 kr | 1788 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
10244883 | 0,2119 kr - 0,2119 kr | 2700 I lager |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
0,396 kr - 0,396 kr | 633826 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,389 kr - 0,7502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
4,4622 kr - 4,4622 kr | 3648 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
1,6454 kr - 1,7849 kr | 24233 I lager |
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1,6315 kr - 1,6315 kr | 51598 I lager |
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,2516 kr - 0,4197 kr | 13900 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta