Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0639 kr - 1,0639 kr | 43983 I lager |
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3751 kr - 0,3751 kr | 16500 I lager |
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10244883 | 0,2119 kr - 0,2119 kr | 2700 I lager |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 4,4622 kr - 4,4622 kr | 3648 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 8,1017 kr - 8,1017 kr | 176 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2237 kr - 0,2237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,2048 kr - 2,7002 kr | 15200 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,5982 kr - 0,5982 kr | 147066 I lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7223 kr - 0,7223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3053 kr - 0,3053 kr | 59690 I lager |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6456 kr - 0,7028 kr | 13430 I lager |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2516 kr - 0,4197 kr | 13900 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4743 kr - 0,746 kr | 90641 I lager |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,7892 kr - 0,7892 kr | 2037 I lager |
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,6234 kr - 4,2657 kr | 4216 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,1939 kr - 0,1939 kr | 306000 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Svart
|
|
||
| 1,4204 kr - 2,8438 kr | 11302 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Svart
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,3332 kr - 0,3332 kr | 10536 I lager |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Silver
|
|
||
| 0,3116 kr - 0,3116 kr | 37305 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Röd
|
|
||
| 0,3375 kr - 0,3375 kr | 4176 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta