Meny Sök

Buntband av standardtyp

I lager

Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.

Serienummer: SR1785

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
180 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Färg Öglans minsta draghållfasthet Köp
0,2699 kr - 0,4643 kr 162790 I lager
203.0 mm
Svart
22.0 kg
0,3751 kr - 0,3751 kr 62466 I lager
160.0 mm
Svart
22.0 kg
0,8241 kr - 0,8938 kr 2000 I lager
368.0 mm
Svart
22.0 kg
0,396 kr - 0,396 kr 306326 I lager
203.0 mm
Svart
18.0 kg
2,8885 kr - 3,4614 kr 15028 I lager
280.0 mm
Svart
40.0 kg
0,2565 kr - 0,2565 kr 4700 I lager
142.0 mm
Svart
18.0 kg
0,7223 kr - 0,7223 kr 1500 I lager
368.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
0,8241 kr - 0,8938 kr 339505 I lager
368.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
0,3805 kr - 0,746 kr 1300 I lager
300.0 mm
Svart
22.0 kg
0,3876 kr - 0,4197 kr 500 I lager
190.0 mm
Svart
22.0 kg
0,3751 kr - 0,3751 kr 37890 I lager
160.0 mm
Naturfärgad
22.0 kg
0,389 kr - 0,7502 kr 200 I lager
280.0 mm
Svart
22.0 kg
1,6315 kr - 1,6315 kr 4285 I lager
450.0 mm
Svart
22.0 kg
0,7223 kr - 0,7223 kr Fråga angående leveranstidhär
368.0 mm
Svart
22.0 kg
0,6177 kr - 0,6177 kr 3793 I lager
265.0 mm
Naturfärgad
18.0 kg
1,2787 kr - 1,2787 kr 15709 I lager
432.0 mm
Svart
22.0 kg
13,6795 kr - 14,8788 kr 663 I lager
914.0 mm
Naturfärgad
80.0 kg
31,3333 kr - 31,3333 kr 200 I lager
1219.0 mm
Naturfärgad
80.0 kg
7,0698 kr - 7,0698 kr Fråga angående leveranstidhär
710.0 mm
Naturfärgad
80.0 kg
26,634 kr - 26,634 kr 420 I lager
1168.0 mm
Naturfärgad
80.0 kg
  • av 9
Buntband 4.6 mm 203.0 mm PA66 Svart

10245026

Prisintervall
0,4643 kr - 0,2699 kr

Lagernivåer
162790 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 160.0 mm PA66 Svart

10244999

Prisintervall
0,3751 kr - 0,3751 kr

Lagernivåer
62466 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm PA66 Svart

10245170

Prisintervall
0,8938 kr - 0,8241 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 203.0 mm PA66 Svart

10244920

Prisintervall
0,396 kr - 0,396 kr

Lagernivåer
306326 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    203.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 280.0 mm PA66 Svart

10278673

Prisintervall
3,4614 kr - 2,8885 kr

Lagernivåer
15028 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    280.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    40.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.2 mm 142.0 mm PA66 Svart

10244890

Prisintervall
0,2565 kr - 0,2565 kr

Lagernivåer
4700 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    142.0 mm
  • Total bredd
    3.2 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 368.0 mm PA66 Naturfärgad

10244616

Prisintervall
0,7223 kr - 0,7223 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 368.0 mm PA66 Naturfärgad

10244715

Prisintervall
0,8938 kr - 0,8241 kr

Lagernivåer
339505 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 300.0 mm PA66 Svart

10245101

Prisintervall
0,746 kr - 0,3805 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 190.0 mm PA66 Svart

10245019

Prisintervall
0,4197 kr - 0,3876 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    190.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 160.0 mm PA66 Naturfärgad

10244630

Prisintervall
0,3751 kr - 0,3751 kr

Lagernivåer
37890 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 280.0 mm PA66 Svart

10245095

Prisintervall
0,7502 kr - 0,389 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    280.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 450.0 mm PA66 Svart

10245200

Prisintervall
1,6315 kr - 1,6315 kr

Lagernivåer
4285 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    450.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 368.0 mm PA66 Svart

10244975

Prisintervall
0,7223 kr - 0,7223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    368.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 3.6 mm 265.0 mm PA66 Naturfärgad

10244586

Prisintervall
0,6177 kr - 0,6177 kr

Lagernivåer
3793 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    265.0 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    18.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 4.8 mm 432.0 mm PA66 Svart

10245194

Prisintervall
1,2787 kr - 1,2787 kr

Lagernivåer
15709 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    432.0 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    22.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 9.0 mm 914.0 mm PA66 Naturfärgad

10247365

Prisintervall
14,8788 kr - 13,6795 kr

Lagernivåer
663 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    914.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    80.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 9.0 mm 1219.0 mm PA66 Naturfärgad

10247389

Prisintervall
31,3333 kr - 31,3333 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    1219.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    80.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 9.0 mm 710.0 mm PA66 Naturfärgad

10247334

Prisintervall
7,0698 kr - 7,0698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    710.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    80.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6
Buntband 9.0 mm 1168.0 mm PA66 Naturfärgad

10247372

Prisintervall
26,634 kr - 26,634 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    1168.0 mm
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Öglans minsta draghållfasthet
    80.0 kg
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Allt material
    Nylon 6/6