Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelbandskombination är kabelband och fäste i samma enhet, vilket snabbar på monteringsprocessen. Flera monteringsalternativ: skruvas, trycks eller snäpps på plats eller med nit alternativt självhäftande.
Serienummer: SR1825
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1339 kr - 1,3999 kr | 8900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 1,0104 kr - 1,4231 kr | 481 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,0704 kr - 1,1383 kr | 119923 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,037 kr - 1,6288 kr | 18920 I lager |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,2129 kr - 1,2626 kr | 10000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 5,7163 kr - 5,9483 kr | 2904 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 1,0199 kr - 1,4353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 10,6083 kr - 10,6083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Svart
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,9246 kr - 1,4225 kr | 497000 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 9,7195 kr - 9,7195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Svart
|
|
||
| 6,1802 kr - 6,1802 kr | 11900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,5237 kr - 1,5237 kr | 120 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,6896 kr - 4,6896 kr | 895 I lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Svart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | 35200 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8274 kr - 2,1522 kr | 532 I lager |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,9231 kr - 1,9231 kr | 8400 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2219 kr - 1,2219 kr | 63085 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,5357 kr - 3,5357 kr | 1414000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturfärgad
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta