Meny Sök

Buntbandspistoler

I lager

Kabelbandspistoler erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att montera buntband. Kläm ihop de två handtagen för att få buntbandet att dras ihop och ge draghållfasthet till buntbandet, samt skapa en säker fasthållning av dina kablar eller andra tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta kompatibla bredd, buntband Maximal kompatibel buntbandsbredd Köp
1 173,1557 kr - 1 173,1557 kr Fråga angående leveranstidhär
447,288 kr - 518,4474 kr Fråga angående leveranstidhär
745,4373 kr - 880,9713 kr 2 I lager
2 774,1096 kr - 2 774,1096 kr 2 I lager
7.6 mm
8.9 mm
Kabelbandspistol Rostfritt stål Svart

10314449

Prisintervall
1 173,1557 kr - 1 173,1557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Används med
    Låsande buntband av rostfritt stål
  • Commodity Code
    8205598000
Kabelbandspistol 2.5 mm 10.0 mm Röd

10281697

Prisintervall
518,4474 kr - 447,288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Används med
    Miniatyr; mellanlänk; standardkabelband
  • Commodity Code
    7326909890
Kabelbandspistol 2.5 mm 5.0 mm Grön

10281666

Prisintervall
880,9713 kr - 745,4373 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Används med
    Miniatyr; mellanlänk; standardkabelband
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelbandspistol 7.6 mm 8.9 mm Röd;Svart

10322338

Prisintervall
2 774,1096 kr - 2 774,1096 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd;Svart
  • Används med
    Standard; kraftiga buntband
  • Commodity Code
    3926909790