Meny Sök

Axeltappar

I lager

De här axeltapparna är cylindriska stift med platt huvud i ena änden. Passar i hålen på ett gaffelfäste, skapar en vridbar anslutning som medger vinkelrörelse och justering.

Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.

Utformningen medger snabb och enkel isärtagning, modifiering eller utbyte av stiftet vid behov. Används i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion för styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer.

  • Åstadkommer en vridbar koppling som medger vinkelrörelse och justering.
  • Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens.
  • Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation.
Material: 303 Rostfritt stål, Igumid G, Stål Serienummer: SRR3454, SRR3453, SRR3450

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 l2 l3 d1 tol. h11 Material l1 Köp
61,7711 kr - 94,9866 kr 132 I lager
18.0
50.5
25.0
Stål
57.0
2,509 kr - 3,9428 kr 1760 I lager
3.2
8.5
4.0
Stål
10.5
  • av 2
Låssprint 25.0 18.0 57.0 Förzinkad Stål

20194765

Prisintervall
94,9866 kr - 61,7711 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    32.0
  • l1
    57.0
  • l2
    50.5
Låssprint 4.0 3.2 10.5 Förzinkad Stål

20194680

Prisintervall
3,9428 kr - 2,509 kr

Lagernivåer
1760 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5