För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(13 Produktserier)
De här axeltapparna är cylindriska stift med platt huvud i ena änden. Passar i hålen på ett gaffelfäste, skapar en vridbar anslutning som medger vinkelrörelse och justering.
Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.
Utformningen medger snabb och enkel isärtagning, modifiering eller utbyte av stiftet vid behov. Används i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion för styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer.
Gaffelstift av rostfritt stål, används tillsammans med gaffelhållare.
Dessa axeltappar med hål är cylindriska och har ett hål genom stommen på ena sidan och ett platt huvud på den andra. Avsedda att passas in genom hålen i ett gaffelfäste, varpå en hårnålssprint, ett fjäderstift eller annan låsmekanism förs in genom axeltappens hål för att säkra den på plats och förhindra att den vrids eller kommer ur läge.
Har utmärkt styrka, hållbarhet och korrosionsresistens. Den cylindriska formen underlättar införandet i hålen samt den parande komponentens rotation. Samtidigt utgör det platta huvudet ett stopp under monteringen.
Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.
Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.
Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.
Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Dessa klämmor för gaffelfästen används för att hålla axeltappen på plats och utgör ett tillförlitligt och praktiskt alternativ för att upprätthålla den mekaniska kopplingen.
Den är ögle- eller U-formad för att passa runt gaffelfästets bas och låsa det på plats och förhindra oavsiktlig frånkoppling. Montaget är prydligt och kompakt. Stålmaterialet borgar för lång livslängd och förmåga att klara höga vikter, samt resistens mot slitage och korrosion.
Lätt att placera i och avlägsna från gaffelfästet. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
Dessa låsringar i plast är avsedda att passa in i spår eller hål, vilket ger ett säkert och pålitligt grepp om axlar och andra cylindriska föremål, gaffelhuvuden och axeltappar.
Står för hållbarhet och styrka samt är korrosionsbeständigt och slittåligt. Förutom att de är lätta är de även perfekta för tillämpningar som kräver minskad vikt.
Lätta att placera och ta bort, praktiska och effektiva under monterings- och underhållsarbeten. Används i olika tillämpningar i branscher som fordon, industri och elektronik.
Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.
Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.
Axeltappar med gänga är en specialiserad typ av fäste som används i mekaniska sammanställningar, vilket ger en säker men avtagbar förbindelse mellan komponenter.
Till skillnad från axeltappar, standard, som hålls samman av ett hål och en hårnålssprint, har en gängad axeltapp extern gänga i ena eller båda ändarna, vilket möjliggör fastsättning med en mutter eller annan fästanordning.
Den gängade designen förbättrar en mer permanent installation och förhindrar oavsiktlig avkoppling. Detta gör dessa stift idealiska för tillämpningar som kräver större säkerhet och stabilitet.
Dessa C-formade rostfria låsringar används för att fästa och säkert greppa lager, kugghjul och andra komponenter på axlar eller i hål.
De har god korrosionsbeständighet, hållbarhet och styrka, vilket gör dem lämpade för användning i tuffa miljöer eller där det finns fukt eller kemikalier.
De är enkla att montera och ta bort, vilket gör montering och underhåll enklare och effektivare. Används ofta i branscher som fordon, industri och tillverkning.
Dessa säkerhetsfästen (KLM) är hållande gaffelklämmor som säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att förhindra att sprinten oavsiktligt kommer ur läge.
Mekanismen ser till att fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är tillverkat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.
Det är lätt att placera och ta bort utan att extra verktyg. Det är även hållbart och beständigt mot extrema miljöförhållanden. Används ofta i tillämpningar som bland annat industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, byggnation samt i fordonsindustrin.
De här säkerhetsfästena (SLM) är avsedda att förhindra att stiftet som förts in i leden tas bort. Säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att undvika att den oavsiktligt lossnar eller kommer ur läge.
Mekanismen garanterar att fästelementet hålls säkert på plats, även när det utsätts för höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är utformat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.
Lätt att sätta på plats och ta bort för hand och är kompatibelt med axeltappar. Tack vare fästelementens konkava baksida, som håller axeltappen under spänning, "skramlar" inte montaget. Säkerhetsfliken förhindrar oavsiktlig borttagning. Används företrädesvis i fordonsbranschen och i tillämpningar för medicin- och elteknik.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta