Cylindriska bronsmuttrar används tillsammans med våra ledarskruvar för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Muttern gängas på skruven och förflyttas längs skruvens längd under rotationen och man får en jämn och exakt linjär förflyttning.
Idealiskt för både manuella och motoriserade tillämpningar vid låg till medelsnabb rotation. Har invändiga gängor som passar skruven, vilket säkerställer exceptionell hållbarhet och beständighet mot slitage tack vare materialet. Tillverkade av brons som är mer korrosionsresistent än stål, men är mindre starkt och inte lika värmetåligt.
Används i fordons-, luftfarts- och konstruktionsbranscher för att säkra ledarskruvar. Finns som standard som högergängade cylindriska bronsmuttrar och även som vänstergängade.
Material: Brons Serienummer: SRL1330
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Gängstorlek | d1 tol 7H | Kontaktyta | Gängans riktning | d2 tol. h10 | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 120,6292 kr - 7 911,8103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Högermontage
|
120.0
|
10.0
|
||
| 130,5713 kr - 174,1361 kr | 3 I lager |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
Högermontage
|
22.0
|
4.0
|
||
| 6 295,2166 kr - 6 994,6851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Vänstermontage
|
120.0
|
10.0
|
||
| 672,7931 kr - 841,0221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Högermontage
|
50.0
|
10.0
|
||
| 1 061,5535 kr - 1 248,8575 kr | 3 I lager |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
240.0
|
Högermontage
|
60.0
|
5.0
|
||
| 1 986,7517 kr - 2 337,3621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
72.0
|
TR36 x 12
|
36.0
|
2610.0
|
Högermontage
|
75.0
|
12.0
|
||
| 6 552,0717 kr - 7 280,1207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Högermontage
|
90.0
|
8.0
|
||
| 154,9381 kr - 206,5021 kr | 10 I lager |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Högermontage
|
26.0
|
6.0
|
||
| 381,9919 kr - 509,2405 kr | 3 I lager |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Högermontage
|
40.0
|
8.0
|
||
| 334,366 kr - 445,7393 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Vänstermontage
|
40.0
|
4.0
|
||
| 186,6887 kr - 248,8362 kr | 9 I lager |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Högermontage
|
30.0
|
3.0
|
||
| 614,3375 kr - 767,9219 kr | 4 I lager |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Vänstermontage
|
50.0
|
5.0
|
||
| 1 196,309 kr - 1 407,3645 kr | 25 I lager |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Högermontage
|
60.0
|
6.0
|
||
| 1 169,1118 kr - 1 375,4908 kr | 6 I lager |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
Högermontage
|
60.0
|
10.0
|
||
| 246,1288 kr - 328,0897 kr | 8 I lager |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Vänstermontage
|
30.0
|
3.0
|
||
| 1 879,4395 kr - 2 211,0981 kr | 7 I lager |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Högermontage
|
75.0
|
6.0
|
||
| 1 028,2031 kr - 1 209,60 kr | 6 I lager |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Högermontage
|
60.0
|
6.0
|
||
| 1 169,1118 kr - 1 375,4908 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Vänstermontage
|
60.0
|
5.0
|
||
| 4 487,5581 kr - 4 986,1757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Vänstermontage
|
100.0
|
9.0
|
||
| 4 300,9777 kr - 4 778,8368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Högermontage
|
100.0
|
9.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta