Meny Sök

Delar till skarvbricka för fiber

I lager

Brickorna kan staplas obegränsat och fiberdragningen från bricka till bricka går genom spår längs brickans långsidor. Färgkodade gångjärn visar vilken sida brickan ska öppnas ifrån Lock, brickor och gångjärn säljes alla separat eller i en sats Brandsäkerhet: UL94 V0 och UL94 HB.

Serienummer: SROFST

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Färg Total bredd Total höjd Typ Köp
89 I lager
170.0 mm
Svart
103.5 mm
10.0 mm
Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
841 I lager
132.0 mm
Svart
82.0 mm
6.6 mm
Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
28669 I lager
Grön
Gångjärn till skarvbricka
2452 I lager
170.0 mm
Svart
103.5 mm
10.0 mm
Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
11712 I lager
Röd
Gångjärn till skarvbricka
67 I lager
170.0 mm
Svart
103.5 mm
5.0 mm
Lock till skarvbricka
Skarvbricka 170.0 mm (L) Svart

10111895


Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ
    Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total bredd
    103.5 mm
Skarvbricka 132.0 mm (L) Svart

10312421


Lagernivåer
841 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Typ
    Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
  • Total höjd
    6.6 mm
  • Total bredd
    82.0 mm
Skarvbricka PP;TPE Grön

10111901


Lagernivåer
28669 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Typ
    Gångjärn till skarvbricka
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Antal i förpackningen
    20
Skarvbricka 170.0 mm (L) Svart

10111888


Lagernivåer
2452 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasarmerad polyamid 6.6
  • Typ
    Skarvbricka med radie-kontroll och fiberförvaring
  • Total höjd
    10.0 mm
  • Total bredd
    103.5 mm
Skarvbricka PP;TPE Röd

10111918


Lagernivåer
11712 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polypropylen;termoplastisk elastomer
  • Typ
    Gångjärn till skarvbricka
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Antal i förpackningen
    20
Skarvbricka 170.0 mm (L) Svart

10111871


Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Typ
    Lock till skarvbricka
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total bredd
    103.5 mm