Meny Sök

Distans, snäppfäste

I lager

Skruvgenomföringar ger en snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. När den självgängande skruven får fäste, trycks de nedre benen utåt vilket eliminerar behovet av en mutter. De monteras i ett fyrkantigt hål som förhindrar rotation.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
26 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kroppens diameter Maximal paneltjocklek Kompatibla gängstorlekar (alla) Hålstorlek Längd på distans Köp
1,2997 kr - 1,4441 kr 38797 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.0 mm
1,4114 kr - 1,5683 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
9.5 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr 2998 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
8.0 mm
1,79 kr - 2,0593 kr 10970 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
19.1 mm
2,0585 kr - 2,3681 kr Fråga angående leveranstidhär
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
4.8 mm
1,79 kr - 2,0593 kr 2415 I lager
6.7 mm
1.6 mm
4.3 mm
15.9 mm
  • av 2
Distansmutter 4.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017371

Prisintervall
1,4441 kr - 1,2997 kr

Lagernivåer
38797 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 9.5 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017418

Prisintervall
1,5683 kr - 1,4114 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 8.0 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017401

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 19.1 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017289

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
10970 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 4.8 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017357

Prisintervall
2,3681 kr - 2,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
Distansmutter 15.9 mm (L) Nylon Naturfärgad

10017258

Prisintervall
2,0593 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
2415 I lager
Egenskaper
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Huvudform
    Rund
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm