Meny Sök

Snäpplåsstöd #6-32 15.9 mm Naturfärgad PA

Detta nitade kretskortsstöd har räfflad stomme och en gängad skruv i bottnen, fästs med mutter på bottenplatta eller panel. Det har låsande bajonettnos upptill för att säkra kretskortet. Av UL94 V-2-klassat material
Essentra artikelnummer:

10487525

Tillverkarens artikelnummer:

CBS-TM-10-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Hona
Håldiameter 4.0 mm
Male thread length 7.6 mm
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss