Meny Sök

DKO-pluggar som lossas med sidoflik

I lager

DKO Side Release Plugs skyddar DKO-kompressionsrördelar under transport, lagring och bearbetning genom att förhindra skador och kontaminering. Den flexibla änden passar säkert i DKO:s vridbara mutter. En dragflik på sidan gör det enkelt att ta bort den.

  • Skyddar DKO-kompressionsfästen under transport, förvaring och bearbetning från skador och föroreningar.
  • Den flexibla änden passar väl in i DKO: s vridbara mutter, och dragfliken på sidan gör den lätt att ta bort.
  • Används ofta för att möta behoven i branscher som fordon, tillverkning och maskiner.
Material: LDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1121

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Gängstorlek HD Färg TL Kompatibla DKO-fästen (alla) Gängstandard Köp
1999 I lager
25.8 mm
M26 x 1.5
32.0 mm
Röd
31.0 mm
Metriska Gängor
Fråga angående leveranstidhär
35.5 mm
M36 x 2
39.7 mm
Röd
34.2 mm
Metriska Gängor
  • av 2
Komprimeringspluggar M26 x 1.5 32.0 mm 8.0 mm Röd LDPE

10140697


Lagernivåer
1999 I lager
Egenskaper
  • d
    25.8 mm
  • HD
    32.0 mm
  • TL
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
  • Gängstandard
    Metriska Gängor
Komprimeringspluggar M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Röd LDPE

10140710


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    35.5 mm
  • HD
    39.7 mm
  • TL
    34.2 mm
  • Gängstorlek
    M36 x 2
  • Gängstandard
    Metriska Gängor