Meny Sök

Dolda gångjärn - avtagbara

I lager

Dolda gångjärn för höger och vänster montage. Idealiskt för metallkapslingar och maskinskydd. Finns i flera typer, i antingen zinkpläterat stål eller rostfritt stål AISI 304.

Serienummer: SR5510

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Totallängd Färg Slutför Stiftlängd Material (kroppen) Köp
8,1519 kr - 11,4127 kr 4650 I lager
6.0 mm
18.0 mm
Svart
Utan finish
18.0 mm
Stål
24,014 kr - 37,3552 kr 575 I lager
5.0 mm
52,3699 kr - 73,3178 kr 1755 I lager
4.0 mm
26,3215 kr - 40,9445 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
17,1528 kr - 19,0587 kr 31 I lager
5.0 mm
84.0 mm
Krom
Förzinkad
84.0 mm
Stål
17,1528 kr - 19,0587 kr 250 I lager
5.0 mm
84.0 mm
Krom
Förzinkad
14.5 mm
Stål
24,014 kr - 37,3552 kr 956 I lager
5.0 mm
11,2398 kr - 12,4886 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
51.5 mm
Naturfärgad
Kopparpläterad
10.0 mm
Stål
44,7911 kr - 94,0614 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0 mm
27,415 kr - 30,4611 kr 264 I lager
5.0 mm
84.0 mm
Krom
Naturfärgad
84.0 mm
Rostfritt stål
15,7357 kr - 24,4778 kr 1850 I lager
4.0 mm
10,9952 kr - 12,2169 kr 398 I lager
3.5 mm
32.0 mm
Svart
Utan finish
5.5 mm
Nylon
Gångjärn 18.0 mm Stål

10134610

Prisintervall
11,4127 kr - 8,1519 kr

Lagernivåer
4650 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    18.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    18.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
  • Allt material
    Stål
Dolt gångjärn 135 °

20068776

Prisintervall
37,3552 kr - 24,014 kr

Lagernivåer
575 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 110 °

20064808

Prisintervall
73,3178 kr - 52,3699 kr

Lagernivåer
1755 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 110 °

20123505

Prisintervall
40,9445 kr - 26,3215 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 84.0 mm 135 ° Stål

20068721

Prisintervall
19,0587 kr - 17,1528 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    84.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    84.0 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Dolt gångjärn 84.0 mm 135 ° Stål

20068738

Prisintervall
19,0587 kr - 17,1528 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    84.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    14.5 mm
  • Material (kroppen)
    Stål
Dolt gångjärn 135 °

20068813

Prisintervall
37,3552 kr - 24,014 kr

Lagernivåer
956 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 51.5 mm 110 ° Stål

20064778

Prisintervall
12,4886 kr - 11,2398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    51.5 mm
  • Total bredd
    10.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    10.0 mm
  • Ytfinish, stomme
    Kopparpläterad
Dolt gångjärn 135 °

20068769

Prisintervall
94,0614 kr - 44,7911 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7907000090
Dolt gångjärn 84.0 mm 135 ° Rostfritt stål

20068691

Prisintervall
30,4611 kr - 27,415 kr

Lagernivåer
264 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    84.0 mm
  • Total bredd
    18.0 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    84.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
Dolt gångjärn 110 °

20064785

Prisintervall
24,4778 kr - 15,7357 kr

Lagernivåer
1850 I lager
Egenskaper
  • Stift, diameter
    4.0 mm
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    8302100090
Dolt gångjärn 32.0 mm 110 ° Stål

10464342

Prisintervall
12,2169 kr - 10,9952 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Stift, diameter
    3.5 mm
  • Stiftlängd
    5.5 mm
  • Material (kroppen)
    Nylon
  • Gångjärnstyp
    Fjädrande stiftgångjärn