Meny Sök

Dolda gångjärn med skruv-/svetsfästen

I lager

Dolda gångjärn som skruvas/svetsas fast passar för tyngre tillämpningar och erbjuder montering i två delar, där karmdelen skruvas på och dörrdelen monteras med mutter på fastsvetsat stift på dörren. Tack vare stiftet kan dörren lätt lyftas av. Passar för höger- och vänsterhängning.

Serienummer: SR5545

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Förskjutningsavstånd Total längd, blad Material (kroppen) Total bredd Köp
35,6923 kr - 55,5215 kr 88 I lager
20.0 mm
60.0 mm
Stål
38.0 mm
156,8426 kr - 219,5796 kr 445 I lager
20.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
32.5 mm
30,2417 kr - 47,0426 kr 164 I lager
18.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
22.5 mm
25,0958 kr - 39,038 kr 388 I lager
20.0 mm
60.0 mm
Stål
32.5 mm
29,0921 kr - 45,2543 kr 317 I lager
18.0 mm
36.0 mm
Stål
22.5 mm
35,6923 kr - 55,5215 kr 390 I lager
24.0 mm
60.0 mm
Stål
32.5 mm
156,8426 kr - 219,5796 kr 296 I lager
24.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
32.5 mm
38,9518 kr - 60,5918 kr 212 I lager
24.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
38.5 mm
91,5317 kr - 128,1444 kr 70 I lager
24.0 mm
60.0 mm
Stål
38.0 mm
153,3955 kr - 214,7537 kr 193 I lager
20.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
38.0 mm
Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 38.0 mm Stål

20068875

Prisintervall
55,5215 kr - 35,6923 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Dörrbladsbredd
    38.0 mm
  • Bladtjocklek
    2.5 mm
  • Förskjutningsavstånd
    20.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 32.5 mm Rostfritt stål

20068844

Prisintervall
219,5796 kr - 156,8426 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • Dörrbladsbredd
    32.5 mm
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    20.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 22.5 mm Rostfritt stål

20078423

Prisintervall
47,0426 kr - 30,2417 kr

Lagernivåer
164 I lager
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    18.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    22.5 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 32.5 mm Stål

20068851

Prisintervall
39,038 kr - 25,0958 kr

Lagernivåer
388 I lager
Egenskaper
  • Dörrbladsbredd
    32.5 mm
  • Bladtjocklek
    2.5 mm
  • Förskjutningsavstånd
    20.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
Dolt gångjärn Svets 36.0 mm 22.5 mm Stål

20078430

Prisintervall
45,2543 kr - 29,0921 kr

Lagernivåer
317 I lager
Egenskaper
  • Dörrbladsbredd
    22.5 mm
  • Förskjutningsavstånd
    18.0 mm
  • Total längd, blad
    36.0 mm
  • Total bredd
    22.5 mm
  • Stift, diameter
    5.0 mm
Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 32.5 mm Rostfritt stål

20124311

Prisintervall
55,5215 kr - 35,6923 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Dörrbladsbredd
    14.5 mm
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    24.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 32.5 mm Rostfritt stål

20124281

Prisintervall
219,5796 kr - 156,8426 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • Dörrbladsbredd
    14.5 mm
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    24.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    32.5 mm
Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 38.5 mm Rostfritt stål

20124304

Prisintervall
60,5918 kr - 38,9518 kr

Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • Dörrbladsbredd
    14.5 mm
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    24.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    38.5 mm
Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 38.0 mm Rostfritt stål

20124328

Prisintervall
128,1444 kr - 91,5317 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Dörrbladsbredd
    14.5 mm
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    24.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm
Dolt gångjärn Svets 60.0 mm 38.0 mm Rostfritt stål

20124298

Prisintervall
214,7537 kr - 153,3955 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • Dörrbladsbredd
    14.5 mm
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    20.0 mm
  • Total längd, blad
    60.0 mm
  • Total bredd
    38.0 mm