Meny Sök

Dolda gångjärn

I lager

Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.

Serienummer: SR5468

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inriktning vid montering Material, spärr Total längd, blad Total bredd Köp
321,7284 kr - 675,6297 kr 40 I lager
Vänsterhänt
Stål
47.5 mm
30.3 mm
321,7284 kr - 675,6297 kr 70 I lager
Motvänd
Stål
47.5 mm
30.2 mm
10281192 67,9364 kr - 134,5227 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
62,6221 kr - 123,9659 kr 10 I lager
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
64,4893 kr - 127,887 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
100.0 mm
50.5 mm
10281154 570,9243 kr - 1 131,0765 kr 440 I lager
Höger- och vänstermontage
Stål
55.0 mm
80.5 mm
482,5926 kr - 1 013,4445 kr 16 I lager
Höger- och vänstermontage
Stål
47.5 mm
58.6 mm
10299975 288,8374 kr - 572,1739 kr 491 I lager
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
104.5 mm
44.0 mm
91,3479 kr - 180,9722 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
41.0 mm
21.0 mm
61,0996 kr - 129,6967 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
152,6773 kr - 213,7483 kr 178 I lager
Universell
ABS
118.9 mm
35.6 mm
67,9364 kr - 134,5227 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
41.0 mm
21.0 mm
10273869 67,9364 kr - 132,1097 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
291,8516 kr - 612,8884 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
44.0 mm
29.0 mm
54,2903 kr - 114,0096 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
40.0 mm
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
36.0 mm
22.5 mm
10273876 72,8197 kr - 141,7615 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Stål
67.8 mm
23.5 mm
586,7235 kr - 1 162,445 kr Fråga angående leveranstidhär
Höger- och vänstermontage
Rostfritt stål
40.0 mm
121,9408 kr - 241,5979 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
52.0 mm
5 I lager
Universell
80.0 mm
34.0 mm
  • av 3
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Prisintervall
675,6297 kr - 321,7284 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Prisintervall
675,6297 kr - 321,7284 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.8 mm
  • Förskjutningsavstånd
    6.0 mm
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    30.2 mm
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281192

Prisintervall
134,5227 kr - 67,9364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281185

Prisintervall
123,9659 kr - 62,6221 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Stål

10281161

Prisintervall
127,887 kr - 64,4893 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    14.0 mm
  • Total längd, blad
    100.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    50.5 mm
Dolt gångjärn 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Stål

10281154

Prisintervall
1 131,0765 kr - 570,9243 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Total längd, blad
    55.0 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total bredd
    80.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Stål Dolt gångjärn 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Prisintervall
1 013,4445 kr - 482,5926 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Förskjutningsavstånd
    6.0 mm
  • Total längd, blad
    47.5 mm
  • Totallängd
    126.5 mm
  • Total bredd
    58.6 mm
Dolt gångjärn 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Rostfritt stål

10299975

Prisintervall
572,1739 kr - 288,8374 kr

Lagernivåer
491 I lager
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    6.0 mm
  • Total längd, blad
    104.5 mm
  • Totallängd
    106.0 mm
  • Total bredd
    44.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Rostfritt stål

10281222

Prisintervall
180,9722 kr - 91,3479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273852

Prisintervall
129,6967 kr - 61,0996 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    17.5 mm
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
ABS Dolt gångjärn 118.9 mm 35.6 mm

10102190

Prisintervall
213,7483 kr - 152,6773 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    20.2 mm
  • Förskjutningsavstånd
    83.2 mm
  • Total längd, blad
    118.9 mm
  • Totallängd
    118.9 mm
  • Total bredd
    35.6 mm
Dolt gångjärn 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Stål

10281208

Prisintervall
134,5227 kr - 67,9364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    15.0 mm
  • Total längd, blad
    41.0 mm
  • Totallängd
    82.0 mm
  • Total bredd
    21.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273869

Prisintervall
132,1097 kr - 67,9364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    20.5 mm
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Stål Dolt gångjärn 44.0 mm 29.0 mm

10352854

Prisintervall
612,8884 kr - 291,8516 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    18.0 mm
  • Total längd, blad
    44.0 mm
  • Totallängd
    44 mm
  • Total bredd
    29.0 mm
  • Färg
    Silver
Stål Dolt gångjärn 40.0 mm 15.0 mm

10352496

Prisintervall
114,0096 kr - 54,2903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    16.0 mm
  • Total längd, blad
    40.0 mm
  • Totallängd
    80 mm
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Färg
    Silver
Dolt gångjärn 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Rostfritt stål

10550205


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    18.0 mm
  • Total längd, blad
    36.0 mm
  • Total bredd
    22.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv/svets
Dolt gångjärn 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Stål

10273876

Prisintervall
141,7615 kr - 72,8197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Förskjutningsavstånd
    23.9 mm
  • Total längd, blad
    67.8 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    23.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Dolt gångjärn 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Rostfritt stål

10299869

Prisintervall
1 162,445 kr - 586,7235 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    240.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
  • Monteringsmetod
    Weld
Fjädergångjärn 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Stål

10299982

Prisintervall
241,5979 kr - 121,9408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    112.0 mm
  • Total bredd
    52.0 mm
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Commodity Code
    7326909890
Dolt gångjärn 118 ° 80.0 mm 34.0 mm

20056124


Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Total längd, blad
    80.0 mm
  • Totallängd
    126.0 mm
  • Total bredd
    34.0 mm
  • Höjd
    20.0 mm