Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsfärg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,2382 kr - 35,3334 kr | 2088 I lager |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 122,4184 kr - 122,4184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fästs med skruv
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 86,3112 kr - 428,9464 kr | 1285 I lager |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0192 kr - 1,0192 kr | 2858 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 44,0706 kr - 44,0706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 16598 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1,0414 kr - 1,0414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,0192 kr - 1,0192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0414 kr - 1,0414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,0192 kr - 1,0192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,0414 kr - 1,0414 kr | 6200 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 53,9963 kr - 67,7836 kr | 342 I lager |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fästs med skruv
|
Grå
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 13032 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 32,6942 kr - 122,3216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 110,1987 kr - 110,1987 kr | 258 I lager |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PPN
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,7238 kr - 122,4381 kr | 3995 I lager |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 53,7583 kr - 66,8234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fästs med skruv
|
Grå
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 200,7809 kr - 200,7809 kr | 267 I lager |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Gängad pinnbult
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 44,0706 kr - 44,0706 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Gängad pinnbult
|
Grå
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 70,0857 kr - 166,3818 kr | 525 I lager |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Trycks i
|
Svart
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta