Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..
Serienummer: SR5587, SR5586
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Totallängd | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsfärg | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,787 kr - 42,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Typ 1
|
Grå
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
31,7419 kr - 118,7588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
1,0111 kr - 1,0111 kr | 8782 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
109,0933 kr - 258,9355 kr | 998 I lager |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
113,2512 kr - 593,0507 kr | 690 I lager |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
52,2808 kr - 52,2808 kr | 24 I lager |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon
|
Typ 3
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
118,8528 kr - 118,8528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fästs med skruv
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
121,719 kr - 288,9878 kr | 429 I lager |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
108,6387 kr - 539,8246 kr | 265 I lager |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Gängad insats
|
Svart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,9896 kr - 0,9896 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9896 kr - 0,9896 kr | 6548 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
13232 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
16798 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
1,0111 kr - 1,0111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
14848 I lager |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
1,0111 kr - 1,0111 kr | 1100 I lager |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Gängad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
33,5482 kr - 33,5482 kr | 3501 I lager |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
210,8548 kr - 234,2831 kr | 108 I lager |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Skruvmontering
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
54,3186 kr - 60,354 kr | 150 I lager |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Skruvmontering
|
Svart
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta