Meny Sök

Draghandtag - Genomgående hål, vinklad båge

I lager

Färdigmonterade draghandtag med genomgående hål och vinklad båge monteras framifrån och har en ergonomisk profil för tilltalande estetik och bekvämlighet vid användning. Det omfattande sortimentet av utformningar och material passar för olika tillämpningar och miljöer.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagsmaterial Total höjd Köp
85,392 kr - 105,8544 kr 410 I lager
Nylon
39.0 mm
68,5663 kr - 91,4217 kr 4378 I lager
Nylon
56.0 mm
68,5663 kr - 91,4217 kr 360 I lager
Nylon
55.0 mm
68,5663 kr - 91,4217 kr 40 I lager
Nylon
55.0 mm
129,0983 kr - 161,3729 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
46.0 mm
91,0185 kr - 113,0358 kr 1732 I lager
Nylon
39.0 mm
46,5219 kr - 67,9651 kr 470 I lager
Aluminium
55.0 mm
44,3755 kr - 67,9651 kr 768 I lager
Stål
80.0 mm
12,1375 kr - 13,4861 kr 112 I lager
Nylon
40.0 mm
47,0308 kr - 73,159 kr 82 I lager
Stål
107.0 mm
Draghandtag 39.0 mm Genomgående hål, gängat Svart

10185964

Prisintervall
105,8544 kr - 85,392 kr

Lagernivåer
410 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Totallängd
    135.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtag 56.0 mm Gängad insats Svart

10333556

Prisintervall
91,4217 kr - 68,5663 kr

Lagernivåer
4378 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    56.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Kvadratisk
  • Handtagsmodell
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtag 55.0 mm Gängad insats Svart

10333532

Prisintervall
91,4217 kr - 68,5663 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Rund stav
  • Handtagsmodell
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtag 55.0 mm Gängad insats Svart

10333549

Prisintervall
91,4217 kr - 68,5663 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Rund stav
  • Handtagsmodell
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtag 46.0 mm Genomgående hål, gängat Svart

10185957

Prisintervall
161,3729 kr - 129,0983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Totallängd
    178.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
Draghandtag 39.0 mm Genomgående hål, gängat Svart

10072639

Prisintervall
113,0358 kr - 91,0185 kr

Lagernivåer
1732 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    39.0 mm
  • Totallängd
    144.0 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
  • Handtagsform
    Kvadratiskt grepp/rektangulär stav
Draghandtag 55.0 mm (L) GF PA Svart

10100639

Prisintervall
67,9651 kr - 46,5219 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    55.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Handtagsmodell
    Handtagsändar
  • Commodity Code
    3926909790
Draghandtag 80.0 mm Stål Svart

10100646

Prisintervall
67,9651 kr - 44,3755 kr

Lagernivåer
768 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    80.0 mm
  • Handtagsmaterial
    Stål
  • Handtagsmodell
    Handtagsändar
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ av montage
    Påskruvbara679
Handtagsgrepp 40.0 mm 186.5 mm Nylon Svart

10095683

Prisintervall
13,4861 kr - 12,1375 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan monteringshålcentrum
    160.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Totallängd
    186.5 mm
  • Handtagsfärg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Nylon
Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Stål

20074500

Prisintervall
73,159 kr - 47,0308 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm Through Hole
  • Avstånd mellan monteringshålcentrum
    300.0 mm
  • Monteringshål diameter
    8.5 mm
  • Total höjd
    107.0 mm
  • Totallängd
    332.0 mm