Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.
Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.
Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsmodell | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136,2182 kr - 151,0974 kr | 2 I lager |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nedåtböjt skåphandtag
|
||
187,559 kr - 207,8308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nedåtböjt skåphandtag
|
||
249,3395 kr - 249,3395 kr | 10 I lager |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Drag
|
||
191,3135 kr - 191,3135 kr | 127 I lager |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Drag
|
||
170,7236 kr - 188,8718 kr | 40 I lager |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nedåtböjt skåphandtag
|
||
132,0688 kr - 146,214 kr | 12 I lager |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nedåtböjt skåphandtag
|
||
245,6051 kr - 515,7709 kr | 50 I lager |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Drag
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
427,5872 kr - 427,5872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole
|
Rörformigt
|
||
419,2885 kr - 419,2885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
453,7077 kr - 453,7077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Operator Side
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
365,4149 kr - 365,4149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Nedåtböjt rörformigt
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
54,8258 kr - 54,8258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta