Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.
Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.
Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd mellan monteringshål | Handtagsmaterial | Typ av montage | Handtagsmodell | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187,559 kr - 207,8308 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Nedåtböjt skåphandtag
|
||
245,6051 kr - 515,7709 kr | 50 I lager |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Drag
|
||
249,3395 kr - 249,3395 kr | 10 I lager |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Drag
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
251 I lager |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
153 I lager |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Aluminium
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
29,2257 kr - 32,4731 kr | 25 I lager |
M5
|
|
Stål
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
67 I lager |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stål
|
Threaded Female
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
|
Rostfritt stål
|
Gängad
|
Byrålåda
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta