Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | Material | h1 | D | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,1814 kr - 7,5836 kr | 3256 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
8,8618 kr - 9,3071 kr | 298 I lager |
0.429 in
10.9 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
8,431 kr - 9,3789 kr | 755 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
1
|
||
1,7666 kr - 1,7666 kr | 19722 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Grå
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,9246 kr - 1,9246 kr | 5991 I lager |
0.193 in
4.9 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
3
|
||
0,563 kr - 0,563 kr | 7206 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
1,2408 kr - 1,2921 kr | 1804 I lager |
0.209 in
5.3 mm
|
Genomskinlig
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
5
|
||
0,6973 kr - 0,7264 kr | 21505 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
Rosa
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
11,8446 kr - 12,3403 kr | 686 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
2,2561 kr - 2,3586 kr | 6500 I lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grön
|
Silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
6
|
||
0,5113 kr - 0,5113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
4,6535 kr - 6,515 kr | 1150 I lager |
|
Grön
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
6,5232 kr - 7,3847 kr | 2300 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
4,9737 kr - 5,1788 kr | 2038 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
1,6373 kr - 1,824 kr | 121375 I lager |
0.087 in
2.2 mm
|
Blå
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
2,4847 kr - 2,6284 kr | 4224 I lager |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
29,8747 kr - 31,4116 kr | 169 I lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Grå
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
3,0018 kr - 3,1598 kr | 11420 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
Blå
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
5,7451 kr - 5,7451 kr | 95 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
1,7091 kr - 1,9102 kr | 17199 I lager |
0.11 in
2.8 mm
|
Grön
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta