Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.
De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.
Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 tol. H7 | l1 | Material | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350,5797 kr - 467,4014 kr | 13 I lager |
20.0
|
86.0
|
Stål
|
Kilspår
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
||
439,3138 kr - 585,7135 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
48.0
|
Stål
|
Kilspår
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
181,9392 kr - 242,5856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
52.0
|
Stål
|
Round Bore
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
1 389,5936 kr - 1 852,7532 kr | 3 I lager |
40.0
|
166.0
|
Stål
|
Round Bore
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
955,8973 kr - 1 274,4915 kr | 5 I lager |
32.0
|
130.0
|
Stål
|
Kilspår
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
203,3775 kr - 271,1318 kr | 14 I lager |
12.0
|
56.0
|
Stål
|
Round Bore
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
209,3389 kr - 279,1568 kr | 14 I lager |
16.0
|
74.0
|
Stål
|
Round Bore
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
1 561,1002 kr - 2 081,4669 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
166.0
|
Stål
|
Kilspår
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
724,2028 kr - 965,5273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
108.0
|
Stål
|
Kilspår
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
364,7955 kr - 486,4322 kr | 2 I lager |
10.0
|
48.0
|
Stål
|
Round Bore
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
455,9371 kr - 607,8397 kr | 29 I lager |
25.0
|
108.0
|
Stål
|
Kilspår
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
604,1711 kr - 805,5997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
130.0
|
Stål
|
Round Bore
|
65.0
|
33.0
|
58.0
|
||
259,0942 kr - 345,4208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
52.0
|
Stål
|
Kilspår
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
404,5768 kr - 539,3975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
68.0
|
Stål
|
Round Bore
|
34.0
|
16.0
|
32.0
|
||
575,6249 kr - 767,4234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
82.0
|
Stål
|
Kilspår
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
280,8765 kr - 374,4256 kr | 11 I lager |
12.0
|
62.0
|
Stål
|
Kilspår
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
||
2 294,5892 kr - 3 059,4905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50.0
|
190.0
|
Stål
|
Round Bore
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
286,2647 kr - 381,6481 kr | 6 I lager |
16.0
|
74.0
|
Stål
|
Kilspår
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
||
486,2029 kr - 648,1942 kr | 10 I lager |
20.0
|
82.0
|
Stål
|
Round Bore
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
||
259,0942 kr - 345,4208 kr | 19 I lager |
10.0
|
48.0
|
Stål
|
Kilspår
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta