Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Universalkopplingar

 (6 Produktserier)

Våra universalkopplingar och bälgar är viktiga komponenter inom maskinteknik, och används ofta inom branscher som industri, flyg- och fordonsindustrin.

Teleskopiska universalkopplingar blandar universalkopplingens funktioner med teleskopiska skaftfunktioner, med två ok anslutna med ett skaft som justeras för vinkelfel och varierande längder, vilket garanterar flexibla komponentavstånd.

Enkla universalkopplingar erbjuder rotationsflexibilitet för felinriktade axlar och överför effektivt vridmoment samtidigt som de hanterar vinkelfel och klarar tuffa förhållanden. Likaså klarar enkla universalkopplingar med oborrade ändar tuffa uppgifter, vilket säkerställer robusta anslutningar och minimalt slitage.

Dubbla universalkopplingar, eller dubbla kardankopplingar, sammanfogar två enkla kopplingar för att hantera omfattande vinkelfel, vilket säkerställer effektiv momentöverföring över avstånd och vinklar. Dubbla universalkopplingar med borrade solida ändar är dessutom utmärkta i tillämpningar som kräver hög vridmomentskapacitet och bra motståndskraft mot slitage, särskilt när betydande böjning eller axelförskjutning uppstår.

Slutligen har vi bälgar för tillämpningar som kräver flexibilitet, tätning och skydd, som expanderar och drar ihop sig baserat på rörelser och tryckvariationer. Finns för konfigurationer med både enkla och dubbla kopplingar.


Bälgformade

Dessa bälgar används i tillämpningar där flexibilitet, tätning och skydd behövs. De används för kopplingar och finns för dubbla kopplingar. Utformade för att utvidgas respektive dra sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.

Kan ta hand om värmeutvidgning, vibrationer, felinriktning och andra variabler som kan orsaka stress eller skada på de länkande delarna. De skyddar mot smuts, damm och fukt samt andra föroreningar, och säkerställer därmed lång livslängd. De kan fyllas med fett för att förse friktionslagren med smörjning under lång tid.

Ska bindas vid bägge ändar med två buntband (ingår ej). Används ofta i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.

  • Utvidgas respektive drar sig samman i takt med rörelser och tryckförändringar.
  • Ska bindas vid bägge ändar med två buntband.
  • Används i branscher som fordon, HVAC och tillverkning.
Material: PVC, Gummi Serienummer: SRR3692, SRR3691

Dubbla universalkopplingar

Dessa dubbla universalkopplingar, kallas även dubbla kardanknutar, är mekaniska delar som kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna. Tack vare deras unika form överförs vridmomentet jämnt och effektivt över långa avstånd och vid avsevärda vinklar.

De kan överföra kraft jämnt och effektivt även om de anslutande axlarna inte ligger exakt i linje. De togs fram för att tåla tunga laster och långvarig prestanda under tuffa arbetsförhållanden.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Kopplar samman två enkla leder för att kompensera för större vinkelavvikelser mellan axlarna.
  • Klarar tunga laster och presterar långvarigt under tuffa arbetsförhållanden.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SRR3696

Dubbla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

De här dubbla universalkopplingarna med massiva ändar utan borrhål är mekaniska komponenter som används när betydande böjningsvinklar krävs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra. Den distinkta formen gör dem perfekta för krävande tillämpningar där hög vridmomentskapacitet behövs, beständighet mot slitage och förmåga att klara betydande vinkelavvikelser.

De är utformade för att klara enorma laster med bibehållen prestanda under långvarigt besvärliga arbetsförhållanden. Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan placeras i och tas bort från tillämpningen med lämpliga verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används för vinklar som böjs eller när två axlar är förskjutna i förhållande till varandra.
  • Max varvtal för kullagerkopplingarna är 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SRR3697

Enkla universalkopplingar

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Enkla universalkopplingar – Massiva ändar utan borrhål

Dessa enkla universalkopplingar med solida ändar utan hål används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan massiva och icke-borrade axlar krävs. De ger stark och tillförlitlig anslutning och passar därför för tillämpningar med hög belastning.

Utformade för att överföra vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och samtidigt anpassa sig efter avvikelsen. Varvtal max 1 000 rpm. Tillverkade för jämn och tillförlitlig rotation och för att samtidigt minimera friktion och slitage.

Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in i och tas bort från tillämpningen med särskilda verktyg. Vanliga tillämpningar är exempelvis drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.

  • Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra. Varvtal max 1 000 rpm.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
  • Används i drivaxlar för fordon, industrimaskiner och styrsystem.
Material: 304 Rostfritt stål Serienummer: SRR3695

Teleskopiska universalkopplingar

I dessa universalkopplingar av teleskoptyp kombineras funktionerna hos en universalkoppling med ett teleskopskaft. Kopplingarna består av två byglar förenade på ett teleskopskaft, och kan ta hänsyn till vinkelavvikelser och kompensera för ändrade längder. Kopplingen kan därför expandera respektive dras samman för att passa variationer i avstånd mellan de länkade komponenterna.

De är utformade för att överföra vridmoment och modifiera längd och samtidigt anpassa sig till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom ska varvtalet hos universalkopplingar inte överstiga 1 000 rpm. Tillverkade för att klara tunga laster, innebär tillförlitlig prestanda i tuffa miljöer.

Böjningsvinkel per led är max 45 . De förs in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Överför vridmoment och modifierar längd, och anpassar sig samtidigt till små vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar.
  • Böjningsvinkel per led är max 45 .
  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
Material: Stål Serienummer: SRR3680